ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ロブテックス 手動油圧式圧着工具 AKH60N |
|
泉精器製作所 手動油圧式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ |
|
ロブテックス 圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 |
JIS C 9711に適合した、メスダイスはロータリーダイスでセット取替え不要な圧着工具。【特長】・溶...
詳細を確認
9H60の外観

EP150Aの外観

EP1460の外観
| - | 9H60 | EP150A | EP1460 |
|---|---|---|---|
| 公称出力 | 54kN(5.5tf) | 90kN | 42kN |
| 全長・質量 | 364mm・2.1kg | 512mm・3.7kg | 325mm・2.0kg |
| 適用範囲 | 14~60mm2 | 14~150mm2 | 14~60mm2 |
| 標準ダイス | オス 14-38 60 メス 14 22 38 60 | オス 14 22 38-70 80-150 メス 回転式 | オス 14-38 60 メス 14-60 |
| 備考 | ダイスは、REC-60F共通 JIS C 9711 プラスチックケース付 | JIS C 9711 ダブルブローケース付 | 小型軽量・JIS C 2805 JIS C 2806 メスダイス1種類で14~60mm2まで対応 ダブルブローケース付 |
JIS C 9711に適合した、メスダイスはロータリーダイスでセット取替え不要な圧着工具。
【特長】
・溶接箇所が無い構造
・早送り付機能でラクラク圧着が可能
・裸圧着端子圧着可能
・UL、JIS規格品(泉精器製)
【用途】
・裸端子と電線との接続作業に最適


ロブテックス
手動油圧式圧着工具 AKH60N
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ホーザン
圧着工具 P-732
5通常価格(税別):5,782円

ベッセル
ワイヤーストリッパー No.3000
4.7通常価格(税別):4,098円~

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):5,207円~

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

ホーザン
圧着工具 P-706
4.6通常価格(税別):5,768円

日本圧着端子製造
圧着機器 手動式圧着工具
4.2通常価格(税別):32,601円~