17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 極数(極)

    ~mm
  • 対応機器

  • 寸法 横(mm)

    ~mm
  • 端子台極数

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)

通常単価(税別)
3,7967,944
税込単価
4,1768,738
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

高さ制限がある場合に最適。【特長】・電源と信号毎にコモン端子台を設けていますので、外部中継端子台が不要...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取扱商品はcUL・CSA規格未取得となります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

極数

(極)

対応機器

寸法 横

(mm)

端子台極数

RoHS?最小発注数量
20
PLC
82.2
20
10
1個
40
PLC
158.4
40
10
1個
50
サーボモータ
202.5
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,796
( 4,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,844
( 6,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,944
( 8,738 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高さ制限がある場合に最適。
【特長】
・電源と信号毎にコモン端子台を設けていますので、外部中継端子台が不要です。
・各社PLCやNCに対応した機種を取り揃えております。
・端子部はセルフアップ式、ねじアップ式の2タイプをラインナップ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 取扱商品はcUL・CSA規格未取得となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)
【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズMILコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)
PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)
【東朋テクノロジー】PX7DSシリーズFCNコネクタ端子台(横挿し・端子間ピッチ7.62mm)
PX7DWシリーズFCNコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7.62mm)
PX7DWシリーズ(端子間ピッチ7.62mm)
メーカー東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)ミスミ東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)東朋テクノロジー(旧吉田電機工業)
通常価格3,796-3,796 -5,7325,7324,5422,963 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタMILコネクタMILコネクタFCNコネクタFCNコネクタFCNコネクタMILコネクタ
端子台ネジM3M3M3M3M3M3
取付方法DINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付けDINレール/直付け
端子間ピッチ(mm)7.627.627.627.627.627.62
寸法 縦(mm)54.854.843.243.26464

インターフェイスコネクタ端子台カテゴリの売れ筋ランキング