エレクトロニクス部品技術窓口
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮...
詳細を確認【FB Type】
【HFA Type】
| 型番 | 内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | シース | 概算質量 (kg/km) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 素線本数/ 外径(mm) | 材質 | 外径 (mm) | 銅ホイル | 編組 | 材質 | 標準色 | 外径 (mm) | |||
| 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | |||||||||
| 5D-HFA | AC | 1/2.0 | HPEF | 5.3 | 5.4 | AC | 6.1 | PVC | 黒 | 7.6 | 82 |
| 8D-HFA | AC | 1/3.0 | HPEF | 8.1 | 8.2 | AC | 9.1 | PVC | 黒 | 11.1 | 174 |
| 10D-HFA | AC | 1/3.80 | HPEF | 10.0 | 10.1 | AC | 11.0 | PVC | 黒 | 13.0 | 240 |
| 5D-HFAE | AC | 1/2.0 | HPEF | 5.3 | 5.4 | AC | 6.1 | PE | 黒 | 7.6 | 74 |
| 8D-HFAE | AC | 1/3.0 | HPEF | 8.1 | 8.2 | AC | 9.1 | PE | 黒 | 11.1 | 158 |
| 10D-HFAE | AC | 1/3.80 | HPEF | 10.0 | 10.1 | AC | 11.0 | PE | 黒 | 13.0 | 210 |
【FB Type】
| 型番 | 内部導体 | 絶縁体 | 外部導体 | シース | 概算質量 (kg/km) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | 素線本数/ 外径(mm) | 材質 | 外径 (mm) | アルミ プラスチックテープ | 編組 | 材質 | 標準色 | 外径 (mm) | |||
| 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | |||||||||
| 5D-FB | AC | 1/1.8 | PEF | 5.0 | 5.1 | TAC | 5.7 | PVC | 黒 | 7.5 | 73 |
| 8D-FB | AC | 1/2.8 | PEF | 7.8 | 7.9 | TAC | 8.8 | PVC | 黒 | 11.1 | 166 |
| 10D-FB | AC | 1/3.5 | PEF | 10.0 | 10.1 | TAC | 11.0 | PVC | 黒 | 13.0 | 235 |


【HFA Type】
| 型番 | 導体抵抗 | 耐電圧 | 静電容量 | 絶縁抵抗 | 特性 インピー ダンス (Ω) | 標準減衰量(dB/km) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ω/km [20℃] (以下) | AC.V/ 1分間 | nF/km (約) | MΩkm (以上) | 400 MHz | 900 MHz | 1,200 MHz | 1,500 MHz | 1,900 MHz | 2,400 MHz | 3,000 MHz | ||
| 5D-HFA | 5.65 | 1,000 | 83 | 1,000 | 50±2 | 106 | 162 | 189 | 214 | 241 | 276 | 310 |
| 8D-HFA | 2.51 | 1,000 | 83 | 1,000 | 50±2 | 72 | 110 | 131 | 147 | 167 | 191 | 218 |
| 10D-HFA | 1.6 | 1,000 | 79 | 1,000 | 50±2 | 58 | 91 | 106 | 121 | 138 | 158 | 180 |
| 5D-HFAE | 5.65 | 1,000 | 83 | 1,000 | 50±2 | 106 | 162 | 189 | 214 | 241 | 276 | 310 |
| 8D-HFAE | 2.51 | 1,000 | 83 | 1,000 | 50±2 | 72 | 110 | 131 | 147 | 167 | 191 | 218 |
| 10D-HFAE | 1.6 | 1,000 | 79 | 1,000 | 50±2 | 58 | 91 | 106 | 121 | 138 | 158 | 180 |
減衰量の最大値は標準値の115%です。
【FB Type】
| 型番 | 導体抵抗 | 耐電圧 | 静電容量 | 絶縁抵抗 | 特性 インピー ダンス (Ω) | 標準減衰量(dB/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ω/km [20℃] (以下) | AC.V/ 1分間 | nF/km (約) | MΩkm (以上) | 400 MHz | 900 MHz | ||
| 5D-FB | 7.05 | 1,000 | 85 | 1,000 | 50±2 | 131 | 206 |
| 8D-FB | 2.86 | 1,000 | 85 | 1,000 | 50±2 | 89 | 142 |
| 10D-FB | 1.83 | 1,000 | 85 | 1,000 | 50±2 | 70 | 113 |
減衰量の最大値は標準値の115%です。
【HFA Type】

【FB Type】

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,974円 ( 6,571円 ) | 3日目 |
7,517円 ( 8,269円 ) | 3日目 |
15,833円 ( 17,416円 ) | 3日目 |
20,528円 ( 22,581円 ) | 3日目 |
9,637円 ( 10,601円 ) | 3日目 |
16,243円 ( 17,867円 ) | 3日目 |
33,077円 ( 36,385円 ) | 3日目 |
47,932円 ( 52,725円 ) | 3日目 |
12,440円 ( 13,684円 ) | 3日目 |
21,589円 ( 23,748円 ) | 3日目 |
48,590円 ( 53,449円 ) | 3日目 |
78,800円 ( 86,680円 ) | 3日目 |
絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため高帯域でも低損失です。経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
【特長】
・内部導体を独自の技術で開発した高発泡ポリエチレンで絶縁しており、高帯域において超低損失です。
・定在波比が少なく伝送特性の経年変化にも優れています。
・外来電波による雑音の影響が少なく、外部への電波の漏洩を最小減に低減します。
・HFAEタイプはポリエチレンシースを施し、耐候性・耐水性を高めた屋外用仕様製品です。
【用途】
・移動体通信、ベイシングシステム、簡易携帯電話。
・無線LAN、RFID通信、業務用無線、アマチュア無線等、広範囲な無線通信。
・高周波用機器の接続、および内部配線。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

関西通信電線
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
4.3通常価格(税別):2,334円~

ミスミ
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
4.7通常価格(税別):6,639円~

関西通信電線
RG同軸ケーブル
5通常価格(税別):3,685円~

潤工社
単芯高周波同軸ケーブル
5通常価格(税別):7,914円~

潤工社
DTR188 50ΩジュンフロンPTFE同軸ケーブル
0通常価格(税別):14,939円~

ミスミ
SS300CM CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径
4.5通常価格(税別):935円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1015
4.3通常価格(税別):2,163円~

ミスミ
SS300CMSB CM(UL LISTED規格・NEPA対応) 細径 シールド付
4.6通常価格(税別):811円~

三沢電線
UL規格鉛フリー耐熱塩化ビニル絶縁電線 UL 1007(ツイストペア加工品含む)
4.4通常価格(税別):1,929円~