17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

アルミラミネートシース同軸ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミラミネートシース同軸ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-5C-HFL-100

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・絶縁体に高発泡ポリエチレンを使用しているため、極めて低損失です。
・発泡断面は均一で緻密な独立気泡なので、物理的・電気的特性に優れています。
・軽量かつ、耐荷重変形量が従来の50%発泡材料と同等です。
・外部導体がアルミラミネートテープのため、遮蔽特性に優れ電波の漏洩がありません。
・耐透湿構造になっているため、経年変化が少なく安定した伝送特性を発揮します。
【特長】
・衛星デジタル放送の受信、地上波デジタル放送の受信に最適。
・CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線。
・CATV施設内の分配線。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
1
仕上り外径(mm)
7.7
シールド
シース(外被)色
シース(外被)材料
[その他] ポリエチレン系
絶縁体材料
[その他] H-PEF
指定長(m)
100
内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
1/1.2
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト