17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 仕上り外径(mm)

    ~mm
  • シース(外被)色

    ~mm
  • 絶縁体材料

  • 全長(m)

    ~mm
  • 内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ

通常単価(税別)
4,15814,559
税込単価
4,57416,015
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

高遮蔽・低損失の充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプ。【特長】・75Ω充実型。・高周波領域で特性インピーダ...

詳細を確認
  • 一部商品についてメーカー都合により、在庫限りで販売を終了いたします。推奨代替品は1.5C-2VSとなります。
  • [在庫限り販売終了品]
    ・1.5C-2V-長さ
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプの構造

充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ:関連画像

充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプの構造 イメージ1

一般型充実タイプ

                                            
記号項目備考
内部導体絶縁体外部導体シース
材質素線本数/
外径
(mm)
材質外径
(mm)
材質外径
(mm)
材質標準色外径
(mm)
1.5C-2VCP1/0.26PE1.6AC2.2PVC3.0-
1.5C-2VSAC7/0.091.62.1PVC3.0-
3C-2V1/0.5PE3.1AC3.7PVC5.2-
3C-2VS7/0.183.13.7PVC5.2※21年9月販売終了
5C-2VAC1/0.8PE4.8AC5.4PVC7.2-
5C-2VS7/0.264.85.4PVC7.2※21年9月販売終了
7C-2VAC1/1.2PE7.3AC8.2PVC10.4※21年9月販売終了
7C-2VS7/0.47.38.2PVC10.4※21年9月販売終了
記号項目備考
導体抵抗耐電圧静電容量絶縁抵抗特性
インピーダンス
標準減衰量
dB/km
概算
質量
kg/km
[20℃]
Ω/km
(以下)
AC.V/
1分間
nF/km
(約)
MΩ-km
(以上)
Ω220
MHz
770
MHz
1.5C-2V968.0100069100075±310MHz 9615-
1.5C-2VS419.0100069100075±310MHz 10614-
3C-2V91.4100067100075±320039640-
3C-2VS100.0100067100075±310MHz 4835※21年9月販売終了
5C-2V35.9100067100075±313126365-
5C-2VS50.2100067100075±310MHz 3068※21年9月販売終了
7C-2V15.9100067100075±391186130※21年9月販売終了
7C-2VS20.7100067100075±310MHz 22144※21年9月販売終了
  • ※ 3C-2V、5C-2Vは白色シースも揃えております。 減衰量の最大値は標準値の115%以下です。

多重編組型充実タイプ

充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ:関連画像

充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプの構造 イメージ2

記号項目
内部導体絶縁体外部導体シース
材質素線本数/
外径
(mm)
材質外径
(mm)
材質外径
(mm)
材質標準色外径
(mm)
3C-2WAC1/0.5PE3.1AC4.5PVC6.5
5C-2W1/0.84.96.38.3
3C-2TAC1/0.5PE3.1AC5.4PVC7.4
記号項目
導体抵抗耐電圧静電容量絶縁抵抗特性
インピーダンス
標準減衰量
dB/km
概算
質量
kg/km
[20℃]
Ω/km
(以下)
AC.V/
1分間
nF/km
(約)
MΩ-km
(以上)
Ω220
MHz
770
MHz
3C-2W91.4100067100075±310MHz 4274
5C-2W35.9100067100075±3131263100
3C-2T91.4100067100075±310MHz 42110
  • ※ 減衰量の最大値は標準値の115%以下です。 外部導体の外径は2重もしくは3重シールドの外径とします。

充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプの特性

充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ:関連画像

充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプの標準減衰量/周波数特性表

型番リスト

表示件数

仕上り外径

(mm)

シース(外被)色

絶縁体材料

全長

(m)

内部導体構成(素線数/素線径)

(本/mm)

RoHS?最小発注数量
3
ポリエチレン系
100
7/0.09
-
1個
5.2
ポリエチレン系
10
7/0.18
10
1個
5.2
ポリエチレン系
50
7/0.18
10
1個
5.2
ポリエチレン系
100
7/0.18
10
1個
7.2
ポリエチレン系
10
1/0.8
-
1個
7.2
ポリエチレン系
20
1/0.8
-
1個
7.2
ポリエチレン系
50
1/0.8
-
1個
7.2
ポリエチレン系
100
1/0.8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,696
( 13,966 )
3日目
4,440
( 4,884 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,366
( 13,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,537
( 15,991 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,158
( 4,574 )
3日目
6,116
( 6,728 )
3日目
9,697
( 10,667 )
3日目
14,559
( 16,015 )
3日目

詳細情報

基本情報

高遮蔽・低損失の充実タイプ同軸ケーブル2Vタイプ。
【特長】
・75Ω充実型。
・高周波領域で特性インピーダンスが一定です。
・軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。
【用途】
・屋内への引込み線、屋内配線。
・監視・防犯カメラ。
・信号回路、高周波機器間の接続。

ご注意

  • 一部商品についてメーカー都合により、在庫限りで販売を終了いたします。推奨代替品は1.5C-2VSとなります。
  • [在庫限り販売終了品]
    ・1.5C-2V-長さ

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
カメラの映像ケーブル
4
満足度:4.0
カメラの映像ケーブルとして使用しています。 通常の3C-2Vなどのケーブルに対して、3C-2VSケーブルは芯材が単芯では...もっと読む
2人が参考にしています。
防犯カメラの信号線
5
満足度:5.0
長距離引き回しても特にトラブルなく使用できています。古いものは敷設から15年以上経つものもありますが屋内及び天井では特に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充実タイプ同軸ケーブル 2Vタイプ
充実タイプ同軸ケーブル 一般型充実タイプ
同軸ケーブル 多重編組型充実タイプ
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
RGタイプ高周波同軸ケーブル
RG同軸ケーブル
メーカー関西通信電線関西通信電線関西通信電線ミスミフジクラ関西通信電線
通常価格4,158-2,334 -5,448 -6,639 -6,308 -3,685 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
芯数(芯)111111
シールド-
シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVCPVC(塩ビ)-
よく一緒に購入される商品

同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト