17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

屋内用平形通信電線・耐燃性PE絶縁屋内用平形通信電線

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

屋内用平形通信電線・耐燃性PE絶縁屋内用平形通信電線

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EM-TIEF 2CX0.8MM-200

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ハロゲンを含まない材料を使用した電線。
【特長】
・導体に単線(軟銅線)を使用しており加工性に優れている。
【用途】
・電話機器間、インターホン回路、警報機器用。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
200
導体断面積(mm2)
0.8
芯数(芯)
2
仕上り外径(mm)
2.0x4.0
定格電圧
600V
シールド
アース線
なし
導体外径(mm)
0.8
絶縁体厚さ(mm)
0.6
導体抵抗(Ω/km以下)
38.8
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト