17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

300V 単心ビニルコード S-HVSF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

300V 単心ビニルコード S-HVSF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-HVSF 0.5SQ アオ-500

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はHB-KX 0.5SQ ミドリ-500です。仕様の違いをご確認ください。

裸軟銅撚り線に105℃有機絶縁物類上限値試験登録材の塩化ビニルを被覆した耐熱の単心ビニルコード。
【特長】
・可とう性、加工性に優れています
・豊富なカラーバリエーション(常時13色を用意)
・垂直難燃性と105℃の耐熱登録材を使用しており、優れた安全性
・JIS C 3306規格品
【用途】
・照明器具、調理家電品等に使用可能
・交流300V以下の屋内用小形電気器具等の配線

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

タイプ
VSF
定格電圧
300V
導体断面積(mm2)
0.5
絶縁体色
全長(m)
500
安全規格
PSE
絶縁体材料
PVC
仕上がり外径(mm)
2.5
シールド
加工サービス
素線数/素線(本/mm)
20/0.18
導体外径(mm)
0.9

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト