17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ラバロン 600V ソフトビニルキャブタイヤ丸型ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラバロン 600V ソフトビニルキャブタイヤ丸型ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ラバロンVCT-2-3.5SQ-20

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はS-FLEX-VCT-3.5SQ-2-BK-100です。仕様の違いをご確認ください。

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上(垂直燃焼合格レベル)。
【特長】
・VCTと同じ構造で、柔軟性に優れている。
・据え置きで-30℃まで使用可能。
・加工性にも優れ、線心識別も容易に行える。
・通常の塩化ビニルタイプと比較し、耐油性、難燃性も良好。
【用途】
・600V以下(直流750V以下)の移動用電気機器の電源回路などに使用できる。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VCT
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
3.5
定格電圧
600V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
20
特性
耐油性 / 耐寒性
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
11.8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト