17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

通信用ケーブル FAP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

通信用ケーブル FAP

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

FAP-2X0.9SQ-200

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・全線芯着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が容易にできます。
【用途】
・防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
200
導体断面積(mm2)
0.9
芯数(芯)
2
仕上り外径(mm)
2.6X4
定格電圧
60V
シールド
無
シース(外被)色
アイボリー
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
ポリエチレン系
導体径(mm)
0.9
絶縁体厚さ(mm)
0.25

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト