17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

通信用ケーブル 2Pカッド線

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

通信用ケーブル 2Pカッド線

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2Pカッド-0.5-200

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・ビニル絶縁された線心4条をカッド撚りにし、経済性を高めました。
・絶縁体を見分けやすく色別にし、作業効率を高めました。
【用途】
・親子電話・ホームテレホンなどの一般住宅用電話機の屋内配線に使用されます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
200
導体断面積(mm2)
0.5
芯数(芯)
4
対数
2
仕上り外径(mm)
4.1
シールド
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
導体素線数/素線径(本/mm)
0.5
絶縁体外径(mm)
0.4

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト