17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

配電用電線 撚線タイプ VVF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配電用電線 撚線タイプ VVF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VVFヨリセン-2X5.5SQ-50

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
・丸形に比べ、コストダウンにもなります。
・柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
【用途】
・大容易の引込み配線、多回路幹線用、モーターの電源回路などの動力用として使用されます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VVF
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
5.5
定格電圧
600V
シールド
無
安全規格
PSE
全長(m)
50
シース(外被)色
灰
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
8×13
絶縁体材料
PVC(塩ビ)

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト