17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

配電用電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

配電用電線 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VVF-2X1.6MM-1

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

住宅用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)。
【特長】
・電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
・シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めた。
・寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり適度な柔軟性を維持できる。
【用途】
・住宅及び建築物の屋内配線、エアコン用配線などに使用。
・クーラー用配線などに使用いただけます。
・アース線入り4心は、低圧動力用として使用いただけます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VVF
芯数(芯)
2
定格電圧
600V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
1
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
6.2×9.4
絶縁体材料
PVC(塩ビ)
導体外径(mm)
1.6

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト