17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

耐紫外線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐紫外線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EM-EEF-2X1.6MM-100

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐紫外線、絶縁耐燃性で環境に優しい被覆材料(EM-EEF)の配電用電線。
【特長】
・ハロゲンや鉛を含まない無害で環境に優しい被覆材料です。
・焼却や埋め立て処分をしても有害物質を発生しません。
・従来のVVFと比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の電流容量がとれます。
・分別しやすく、再利用ができます。
【用途】
・従来のVVF同様、住宅及び建築物の屋内配線、エアコン用配線などに使用できる。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
2
定格電圧
600V
シールド
無
全長(m)
100
シース(外被)色
灰
アース線
なし
シース(外被)材料
ポリエチレン系
仕上り外径(mm)
6.2×9.4
絶縁体材料
ポリエチレン系
絶縁体標準厚さ(mm)
0.8
絶縁体外径(mm)
1.6
シース標準厚さ(mm)
1.5

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト