17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

衛星放送受信用EM同軸ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

衛星放送受信用EM同軸ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EM-S-5C-FB-100

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

衛星放送受信用としてアンテナ・機器・テレビ間等の接続に使用し、エコ・リサイクルに対応しています。
【特長】
・エコロジー(地球環境に優しく)。
・ハロゲンや鉛を含まない無害で環境に優しい被覆材料です。
・セーフティー(より安全に)。
・焼却や埋め立て処分をしても有害物質を発生しません。
・リサイクル(資源を有効に)。
・分別しやすく、再利用ができます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
1
仕上り外径(mm)
7.7
シールド
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
ポリエチレン系
絶縁体材料
ポリエチレン系
全長(m)
100
内部導体外径(mm)
1.05
絶縁体外径(mm)
5
外部導体テープ厚(mm)
0.05
外部導体軟銅線網組 打数/持数/素線数(打/本/mm)
24/4/0.14

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト