17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

溶接用ホルダ用天然ゴム絶縁天然シースケーブル WRCT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

溶接用ホルダ用天然ゴム絶縁天然シースケーブル WRCT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WRCT-22-10

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

溶接機ホルダ用1種ケーブル(WRCT)。
【特長】
・導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持つ。
・天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被覆したものです。
・柔軟性と安全性に特に優れています。
【用途】
・アーク溶接機の手元側に使用されている。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
1
導体断面積(mm2)
22
シールド
無
全長(m)
10
シース(外被)色
黒
アース線
なし
シース(外被)材料
[ゴム系] 天然ゴム
仕上り外径(mm)
12.5
絶縁体材料
[ゴム系] 天然ゴム
素線数/素線径(本数/mm)
7/7/22/0.16
絶縁体外径(mm)
7.1
備考
柔軟性

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト