17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

溶接用ケーブル導線用天然ゴムシースケーブル WCT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

溶接用ケーブル導線用天然ゴムシースケーブル WCT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WCT-22-10

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した溶接機導線用1種ケーブル。
【特長】
・柔軟性が高く、耐寒性に優れている。
【用途】
・アーク溶接機の2次側に使用できる。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
1
導体断面積(mm2)
22
シールド
全長(m)
10
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[ゴム系] 天然ゴム
仕上り外径(mm)
11.5
素線数/素線径(本数/mm)
7/20/0.45
絶縁体外径(mm)
6.7
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト