17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

CAT6 LAN用ツイストペアケーブル GH-FTPC6 0.5SQX4P-300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CAT6 LAN用ツイストペアケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GH-FTPC6 0.5SQX4P-300

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はLD-CT6/BU300/RSです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・GH-FTPC6は、1000BASE-TX等の高速LANシステムに最適です
・十字介在の使用により優れた電気特性を有します

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

カテゴリ
CAT6
シールド構造
シールドなし・UTP
FAネットワーク規格
規格なし
ケーブル導体
単線
導体サイズ
AWG20(0.50sq)
芯数
4対(4P)
ケーブル外径(mm)
6.0~6.9
色
空色・水色
全長(m)
300
シース(外被)材質
PVC
内部導体外径
0.5
AWGサイズ
24

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト