17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

Kシリーズコネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

Kシリーズコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EGG.1K.304.CLL

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐環境を考慮した防水型プッシュプル、セルフラッチング方式コネクタ。
【特長】
・斬新なデザインで搭載製品を高品質に見せる
・耐久嵌合回数5,000回以上、高耐久性コネクタ
・コネクタ同士の嵌合がプッシュプルラッチ方式
・確実なプッシュプルラッチング方式
・2から64ピンの多極タイプ
・コネクタアライメント用キーシステム(スタンダードキー《G》)
・完全360° EMC遮断
・過酷な環境に耐える頑強なハウジング
・防水コネクション IP68/IP66
・はんだ、クリンプまたはプリント基板(ストレートまたはエルボ)コンタクト
・同類のコネクタの誤嵌合を避けるための多極キーオプション
・小型なので狭いスペースに実装可能
【用途】
・防水機能を求める計測装置に
・耐熱仕様を求める計測装置に
・真空(気密)用途の半導体装置に

指定中の仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
その他
許容電流(A)
10
許容電圧(V)
450
ピン数
4
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
シリーズ詳細
K
耐電圧(Vr.m.s)
1,450
適用電線記号(AWG)
#22

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト