エレクトロニクス部品技術窓口
確実なプッシュプル、セルフラッチング方式丸型コネクタ。【特長】・斬新なデザインで搭載製品を高品質に見せ...
詳細を確認
Bシリーズコネクタ。
| シリーズ内容 | 標準セルフラッチ 多極アライメントキー付コネクタ Cable φ1-25mm |
|---|---|
| コンタクト構成 | ・多極 2~64ピン ・多極、及び複合: 同軸 1-14コンタクト50 流体 1-4コンタクト 高電圧 2-21コンタクト 光ファイバ 1-14コンタクト ・熱電対 2-6コンタクト ・光ファイバ ・流体 |
| 主な特徴 | ・プッシュプルセルフラッチング ・7サイズ ・13アライメントキー ・9カラーコード ・60以上のシェルタイプ ・UL認定 ・温度範囲 -55℃~250℃ ・ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト ・EMCシールド >75dB at 10Mhz >40dB at 1Ghz ・保護指数 IP50 |
| シェルタイプ | プラグ 【ストレート・エルボ・固定・ブリッジ】 ソケット 【フリー・固定・エルボ・PCBマウント・バックパネルマウンティング・真空】 カプラ |
| 主な使用分野 | 計測器・分析機 医療 機械関連 通信・情報システム 工業制御システム など |
LEMOは、1946年にレオンモゥテ(Leon Mouttet)が、スイスのモルジュにて金属精密加工の会社として設立。
1957年に「抜き差しが簡単な信頼性の高いコネクタ」への要求に対応し、プッシュプルラッチ方式を自社開発、コネクタメーカーとして本格的に参入しました。
数人でスタートしたLEMOは、2017年全世界の従業員数1200名のコネクタメーカーへと成長し、その高性能コネクタは世界中の高性能機器で使用されるようになりました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,943円 ( 9,837円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,875円 ( 9,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,582円 ( 11,640円 ) | 5日目 |
12,363円10,508円 ( 11,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,327円 ( 15,760円 ) | 5日目 |
16,048円 ( 17,653円 ) | 5日目 |
14,987円 ( 16,486円 ) | 5日目 |
15,025円 ( 16,528円 ) | 5日目 |
10,224円 ( 11,246円 ) | 5日目 |
13,678円 ( 15,046円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,650円 ( 11,715円 ) | 5日目 |
10,455円 ( 11,501円 ) | 5日目 |
15,593円 ( 17,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,887円 ( 13,076円 ) | 5日目 |
11,347円 ( 12,482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,875円8,393円 ( 9,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,019円 ( 13,221円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,271円 ( 17,898円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,052円 ( 22,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,112円10,850円 ( 11,935円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,903円 ( 22,993円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
確実なプッシュプル、セルフラッチング方式丸型コネクタ。
【特長】
・斬新なデザインで搭載製品を高品質に見せる
・耐久嵌合回数5,000回以上の高耐久性
【用途】
・耐熱仕様を求める計測装置、真空(気密)用途の半導体装置に最適
・狭い場所に多極のコネクタを搭載したい場合に最適
・とにかく耐久性を求める計測装置に便利
・コネクタ嵌合は確実に、但し簡単に取り外しを行いたい場合に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~