17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ヒッポークリップ

通常単価(税別)
3874,577
税込単価
4265,035
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

赤・黒2色揃いのヒッポークリップ。【特長】・バッテリーターミナル等にクワエやすい設計。・開口寸法が20...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質(絶縁部)

材質(端子)

メッキ

定格電流

(A)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
塩化ビニール
ニッケル
30
-
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
30
-
10
2個
ABS
黄銅
100
417-3074
10
1個
ABS
黄銅
100
417-3082
-
1個
塩化ビニール
ニッケル
10
-
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
10
-
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
50
-
10
1個
塩化ビニール
ニッケル
50
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
502
( 552 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,577
( 5,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,577
( 5,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能
842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

赤・黒2色揃いのヒッポークリップ。
【特長】
・バッテリーターミナル等にクワエやすい設計。
・開口寸法が20mm以上。
【用途】
・充電器・軽電機・計測器・アース用などの使用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番:C-631

型番:C-631

C-631の寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/23g
カラー/赤、黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
最大開口寸法/22mm
歯巾/11.5mm
クワエ長さ/23mm
定格/30A
開口力/4.5kg以上

型番:C-651

型番:C-651

C-651の寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC5,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
本体材質/ABS
質量/166g
カラー/赤、黒
メッキ/銅
材質/黄銅
最大開口寸法/60mm
歯巾/19mm
クワエ長さ/60mm
定格/100A
開口力/13kg以上

型番:C-661

型番:C-661

C-661の寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/11g
カラー/赤、黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
最大開口寸法/20mm
歯巾/9mm
クワエ長さ/15mm
定格/10A
開口力/4kg以上

型番:C-681

型番:C-681

C-681の寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/38g
カラー/赤、黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
最大開口寸法/25mm
歯巾/14.5mm
クワエ長さ/27mm
定格/50A
開口力/4.5kg以上

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒッポークリップのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
通電
5
満足度:5.0
いろいろなサイズがあるので用途に合わせて選ぶことができ、価格も手ごろです。クリップ力も問題ありません。 2022年4月か...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルクランプ
3
満足度:3.0
ケーブルをクランプする部分の爪が鋭いのでクランプする用途としては問題無いが、軽く抑える程度で使いたかったので爪の形状につ...もっと読む
0人が参考にしています。
バッテリーに接続
5
満足度:5.0
バッテリーでモーターを回す際のケーブルに使用しました。十分な電流が流せました。
0人が参考にしています。
バッテリー
5
満足度:5.0
バッテリーの端子をつかむのにベストサイズです。                                     ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヒッポークリップ
ヒッポークリップ Cシリーズ
データロガー専用バッテリパック B-573
Staubli XUB-G 絶縁体付きセイフティプラグ用Φ4mmソケット
ICクリップテストリード
テストリード用ケース
メーカーテイシン電機テイシン電機グラフテックストーブリ(旧マルチコンタクト)テイシン電機カイセ
通常価格387-1,415 -16,0001,1901,386 -1,059
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
商品区分テスト端子テスト端子その他関連部品テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング