17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531

通常単価(税別)
251595特別価格
税込単価
276655特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

充電用のバッテリークリップ。【特長】・バッテリーターミナル等にクワエやすい設計。【用途】・充電器・軽電...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質(絶縁部)

材質(端子)

メッキ

定格電流

(A)

RoHS?最小発注数量
塩化ビニール
ニッケル
5
10
5個
塩化ビニール
ニッケル
5
10
5個
塩化ビニール
ニッケル
10
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
10
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
20
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
20
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
30
10
2個
塩化ビニール
ニッケル
30
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
251188
( 207 )
在庫品1日目当日出荷可能
251
( 276 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能
595
( 655 )
在庫品1日目当日出荷可能
573
( 630 )
在庫品1日目当日出荷可能
573401
( 441 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

充電用のバッテリークリップ。
【特長】
・バッテリーターミナル等にクワエやすい設計。
【用途】
・充電器・軽電機・計測器・アース用などの使用に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番:C-501S

型番:C-501S

C-501Sの寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/7g
カラー/赤・黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
適合クリップ/C-500S
最大開口寸法/9mm
歯巾/8.6mm
クワエ長さ/9mm
定格/5A

型番:C-511S

型番:C-511S

C-511Sの寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/10g
カラー/赤・黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
適合クリップ/C-510S
最大開口寸法/11mm
歯巾/10mm
クワエ長さ/10mm
定格/10A

型番:C-521S

型番:C-521S

C-521Sの寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/21g
カラー/赤・黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
適合クリップ/C-520S
最大開口寸法/17mm
歯巾/13.2mm
クワエ長さ/13mm
定格/20A

型番:C-531S

型番:C-531S

C-531Sの寸法図

寸法図

仕様

絶縁耐圧/AC2,000V 1分以上
絶縁抵抗/DC500V 100MΩ以上
カバー材質/塩化ビニール
質量/25g
カラー/赤・黒
メッキ/ニッケル
材質/鉄
適合クリップ/C-530S
最大開口寸法/15mm
歯巾/14mm
クワエ長さ/13mm
定格/30A

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
サトーパーツの代品
5
満足度:5.0
用途の通り、問題なく使えた。 価格が安い方を使いたい。 ネジ径が書いてないので現物合わせをした。
0人が参考にしています。
実験器具の配線に
5
満足度:5.0
実験器具の配線に使っています.つけ外しが簡単にできますから重宝しています.
0人が参考にしています。
陽極酸化処理DIY
5
満足度:5.0
以前に使っていた小さいクリップを過大電流で溶かしてしまったので入れ替えです。アンペア数によって選べて、価格もお得で、もち...もっと読む
0人が参考にしています。
直流電源装置の出力ケーブルとして
3
満足度:3.0
直流電源装置の出力ケーブルを製作する必要があり、本品を使用しました。 この商品に限りませんが、クリップにメッキがしてある...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テイシン電機 バッテリークリップ C-501/511/521/531
バッテリークリップ(赤黒セット)
シールドクリップ
ワニ口クリップ(モールドクリップ)
バッテリークリップ
バッテリークリップ 946
メーカーテイシン電機テイシン電機テイシン電機テイシン電機ELPA朝日電器カイセ
通常価格251-503 -2701,7656821,900
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜4日目
商品区分テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テスト端子テストリード・プローブ関連
よく一緒に購入される商品

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング