17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ICクリップテストリード

通常単価(税別)
1,3866,170
税込単価
1,5256,787
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

接触部分を傷めず、確実にくわえる確かな構造のみのむしクリップ。【特長】・多端子の接続が見分けやすいカラ...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

使用ケーブル

長さ(L)

(mm)

仕様

トラスココード

袋内容・セット内容

RoHS?最小発注数量
0.1スケアー
500
ICクリップS両端付
434-8401
赤黒緑黄白青各色1本計6本
10
1個
0.1スケアー
1000
ICクリップS両端付
-
赤黒各色1本計2本
-
1個
0.1スケアー
1000
バナナプラグ/ICクリップS
-
赤黒各色1本計2本
10
1個
0.3スケアー
1000
バナナプラグ/ICクリップL
-
赤黒各色1本計2本
10
1個
0.3スケアー
1000
シールドクリップL/ICクリップL
-
赤黒各色1本計2本
10
1個
0.18スケアー
500
マイクロICクリップ両端付
437-0911
赤黒緑黄白青灰各色1本計7本
-
1個
0.18スケアー
1000
マイクロICクリップ両端付
-
赤黒各色1本計2本
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,457
( 3,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,386
( 1,525 )
5日目
1,412
( 1,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,085
( 2,294 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,620
( 1,782 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,170
( 6,787 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
5日目

詳細情報

基本情報

接触部分を傷めず、確実にくわえる確かな構造のみのむしクリップ。
【特長】
・多端子の接続が見分けやすいカラー導線。
・2色、6色、7色カラーなどが揃ったICクリップテストリード。
・簡単に扱える多目的設計。
【用途】
・プリント基板の測定に最適。

商品情報

製品仕様

型番:TLA-101

型番:TLA-101

TLA-101の寸法図

寸法図

ICクリップS両端(半田付け)
仕様
絶縁耐圧:AC1,000V 1分以上
リード線:0.1スケアー
質量:17g
ICクリップS両端付
カラー:赤黒緑黄白青(各色1本 計6本入り)
梱包:テイシンヘッダーパック入り

型番:TLA-102

型番:TLA-102

TLA-102の寸法図

寸法図

ICクリップS両端(半田付け)
仕様
絶縁耐圧:AC1,000V 1分以上
リード線:0.1スケアー
質量:9g
ICクリップS両端付
カラー:赤黒(各色1本 計2本入り)
梱包:テイシンヘッダーパック入り

型番:TLA-103

型番:TLA-103

TLA-103の寸法図

寸法図

ICクリップS⇔バナナプラグ(半田付け)
仕様
絶縁耐圧:AC1,000V 1分以上
リード線:0.1スケアー
質量:14g
バナナプラグ⇔ICクリップS
カラー:赤黒(各色1本 計2本入り)
梱包:テイシンヘッダーパック入り

型番:TLA-106

型番:TLA-106

TLA-106の寸法図

寸法図

ICクリップL⇔バナナプラグ(半田付け)
仕様
絶縁耐圧:AC2,000V 1分以上
リード線:0.3スケアー
質量:24g
バナナプラグ⇔ICクリップL
カラー:赤黒(各色1本 計2本入り)
梱包:テイシンヘッダーパック入り

型番:TLA-107

型番:TLA-107

TLA-107の寸法図

寸法図

ICクリップL⇔シールドクリップM(半田付け)
仕様
絶縁耐圧:AC2,000V 1分以上
リード線:0.3スケアー
質量:21g
シールドクリップM⇔ICクリップL
カラー:赤黒(各色1本 計2本入り)
梱包:テイシンヘッダーパック入り

型番:TLA-111

型番:TLA-111

TLA-111の寸法図

寸法図

マイクロICクリップ両端(半田付け)
仕様
絶縁耐圧:AC1,000V 1分以上
リード線:0.18スケアー
質量:24g
マイクロICクリップS両端付
カラー:赤黒緑黄白青灰(各色1本 計7本入り)
梱包:テイシンヘッダーパック入り

型番:TLA-112

型番:TLA-112

TLA-112の寸法図

寸法図

マイクロICクリップ両端(半田付け)
仕様
絶縁耐圧:AC1000V 1分以上
リード線:0.18スケアー
質量:10g
マイクロICクリップS両端付
カラー:赤黒(各色1本 計2本入り)
梱包:テイシンヘッダーパック入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICクリップテストリードのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
製品テストに使用しています
5
満足度:5.0
製品・開発製品の電子部品の基板、ユニット、回路内のリード部等の電圧測定等に使用しています。今後も測定のバリエーションが増...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品検査に使用しています
5
満足度:5.0
当社で製作している製品を検査する際、基板に電圧を掛けたりするのにこのリード線の片側がバナナプラグの商品に使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICクリップテストリード
テストリード ICクリップ
ICクリップ
ICクリップ(ケーブル接続用)
テストリードセット
同軸テストリード
メーカーテイシン電機アズワンミヤマ電器ミスミテイシン電機テイシン電機
通常価格1,386-2,000131 -2555,2773,657 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テスト端子テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング