17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
1,5432,760
税込単価
1,6973,036
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

タイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。【特長】・脱が容易にできる機能を...

詳細を確認
  • 商品画像の商品は耐候 / 耐熱(黒色)です。標準品は半透明色になります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

結束バンド リピートタイ(リリースタイプ):関連画像

使用例

結束バンド リピートタイ(リリースタイプ):関連画像

使用例2

結束バンド リピートタイ(リリースタイプ):関連画像

商品参考図

結束バンド リピートタイ(リリースタイプ):関連画像

寸法図

製品情報

品番着色寸法mm
LTWDEF
SG-R150※青、緑1501.27.47.511.016.0
SG-R200赤、青
黄、緑
2001.27.47.511.016.2
SG-R250青、緑2501.27.47.511.016.2
品番寸法mm
LTWDEF
SG-R150W1501.27.47.511.016.0
SG-R200W2001.27.47.511.016.1
SG-R250W2501.27.47.511.016.2

環境別選択

タイプ標準耐候・耐熱
品番表示-W
半透明
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
難燃性UL94V-2
UL認定温度85℃105℃
耐熱エージング
テスト
100℃120℃
結束後の使用
温度範囲
-40℃~+85℃-40℃~+105℃

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

耐環境性

使用温度範囲

RoHS?最小発注数量
5.0~38
150
半透明
-
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

5.0~38
150
耐候 / 耐熱
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

5.0~55
200
半透明
-
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

5.0~55
200
耐候 / 耐熱
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

5.0~70
250
半透明
-
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

5.0~70
250
耐候 / 耐熱
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,543
( 1,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,871
( 2,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,971
( 2,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,714
( 1,885 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,543
( 1,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,760
( 3,036 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイの着脱が容易に行え、何度も繰り返し使用できる再使用可能タイプです。
【特長】
・脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。
・配線の仮止めに便利です。
【用途】
・繰り返し使用できますので、袋の口止めや仮結束などに適している。
・メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適している。

ご注意

  • 商品画像の商品は耐候 / 耐熱(黒色)です。標準品は半透明色になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)のレビュー
4.1平均満足度:4.18件のレビュー
ゼリー原料の保存として大袋の口止めに使用
3
満足度:3.0
検束バンドは、一度締めるほどくことができなものが多く、このタイプは簡単にほどくことができ便利でした。
1人が参考にしています。
シートの固定
4
満足度:4.0
雨よけ用のシートの固定に使用しました。何度も取り外す場所なので繰り返し使用できるリピートタイが便利でした。
0人が参考にしています。
ケーブルのまとめ
4
満足度:4.0
安価で直ぐに入手できたため便利だった。開放する時に少し他のリピートタイよりも固い感じはした。
0人が参考にしています。
コイル材料の結束
4
満足度:4.0
生産で使い切らずに残ってしまったコイル材料の再結束に使用しています。 以前はリリース無タイプを使用していて、都度ニッパー...もっと読む
0人が参考にしています。
配線の固定
5
満足度:5.0
時々配線を組み替えるので、リピートタイプを選びました。 少し幅広のタイプで強度が高そうです。 細めの配線をちょろっと纏め...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qスタンダードタイとリピートタイの違いは何ですか?
A
スタンダードタイと異なる点は、脱着可能商品なので繰り返し使用できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)
結束バンド ヘビーリピートタイ(リリースタイプ)
結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)
フリータイ リリースタイプ
インシュロック リピートタイ 耐候グレード
インシュロック リピートタイ 66ナイロン 耐熱・耐候グレード
メーカーエスジー工業エスジー工業エスジー工業エスジー工業ヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格1,543-3,657 -1,314 -2,543 -1,997 -4,894
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
幅(mm)7.48.37.47.87.47.4
材質ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,666ナイロン66ナイロン
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
特殊機能・用途再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再利用タイプ再利用タイプ
代表規格ULULULULUL規格認定品UL規格認定品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング