エレクトロニクス部品技術窓口
結束バンドヘビーリピートタイ、リリースタイプは高強度使用のリピートタイ。 【特長】 強い引張強度を保持...
詳細を確認
商品画像

外形図

寸法図
| 品番 | 寸法mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | D | E | F | |
| SG-RH300 | 310 | 1.8 | 8.3 | 13.0 | 17.0 | 16.4 |
| SG-RH350 | 360 | 1.8 | 8.3 | 13.0 | 17.0 | 16.4 |
| 品番 | 寸法mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | D | E | F | |
| SG-RH300W | 310 | 1.8 | 8.3 | 13.0 | 17.0 | 16.4 |
| SG-RH350W | 360 | 1.8 | 8.3 | 13.0 | 17.0 | 16.4 |
| タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 |
|---|---|---|
| 品番表示 | - | W |
| 色 | 乳白 | 黒 |
| 材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | |
| 難燃性 | UL94V-2 | |
| UL認定温度 | 85℃ | 105℃ |
| 耐熱エージング テスト | 100℃ | 120℃ |
| 結束後の使用 温度範囲 | -40℃~+85℃ | -40℃~+105℃ |
結束バンドヘビーリピートタイ、リリースタイプは高強度使用のリピートタイ。
【特長】
強い引張強度を保持するナイロン6・6を素材としている。
【用途】
・過酷な条件下での使用に適している。
・建築現場などで使用される、養生シートを足場パイプに取付けるのに適しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~