17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 結束径(mm)

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
    • その他
  • 特殊機能・用途

  • ループ引張強度(N)

    ~mm
  • タグサイズ(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プルトップタイ【100個入り】

通常単価(税別)
2,032
税込単価
2,235
通常出荷日:4日目

封緘を確認後、現場にて切断具を用いずに切り離す事が出来る結束バンド。【特長】・一度切り離すと再利用不可...

詳細を確認
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プルトップタイ(封緘タイプ)の特長

  • セキュリティー封緘専用タイプ。
  • 標準色は黄色と乳白色。
封緘時の画像

封緘時の画像

開封時の画像

開封時の画像

製品仕様

プルトップタイ(封緘タイプ)の寸法図

プルトップタイ(封緘タイプ)の寸法図

品番標準色寸法mmループ引張強度
N(kgf)
結束径
Min~Max
φmm
LTWEFH
SG-PT200黄、乳白2031.24.413.030.014.7230
(23.5)
15~47

環境別選択

タイプ標準着色(標準)
品番表示-
乳白
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
難燃性UL94V-2UL94V-2
UL認定温度85℃85℃
耐熱エージングテスト100℃100℃
結束後の使用温度範囲-40℃~+85℃-40℃~+85℃

プルトップタイ(封緘・表示タイプ)の特長

  • セキュリティー封緘機能とマーキングタイ機能を兼ね備えている。
  • 標準色は黄色・緑色・白色。
封緘時の画像

封緘時の画像

開封時の画像

開封時の画像

製品仕様

プルトップタイ(封緘・表示タイプ)の外形図

プルトップタイ(封緘・表示タイプ)の外形図

品番標準色寸法mm ループ引張強度
N(kgf)
結束径
Min~Max
φmm
LTWEFH
SG-PML200-1黄、緑、白2382.03.612.035.08.0180
(18.4)
12~45

環境別選択

タイプ標準着色(標準)
品番表示-黄・緑
乳白黄・緑
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
難燃性UL94V-2UL94V-2
UL認定温度85℃85℃
耐熱エージングテスト100℃100℃
結束後の使用温度範囲-40℃~+85℃-40℃~+85℃

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

特殊機能・用途

ループ引張強度

(N)

タグサイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
12~45
238
3.6
[その他] 黄
印字対応(ラベル)
180
12X35
10
1パック

100個入り

12~45
238
3.6
印字対応(ラベル)
180
12X35
10
1パック

100個入り

12~45
238
3.6
[その他] 緑
印字対応(ラベル)
180
12X35
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,032
( 2,235 )
4日目
2,032
( 2,235 )
4日目
2,032
( 2,235 )
4日目

詳細情報

基本情報

封緘を確認後、現場にて切断具を用いずに切り離す事が出来る結束バンド。
【特長】
・一度切り離すと再利用不可能。
・一度ロックしますと逆戻りしない改ざん防止機構。
【用途】
・通箱などを封緘しセキュリティ用途に。
・切断具を持ち込めない場所にて開封する事が想定できる場合に。

ご注意

  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルトップタイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような用途に使用しますか?
A
結束する対象物の特定表示を行う場合や、秘密の保持・改ざんの防止などの目的で、食品や薬品袋の口止め・封緘、トラックのコンテナキー、宅配物の表示用などにご使用頂いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルトップタイ
マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)
結束バンド マーキングタイ(表示タイプ)
タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 識別タイプ
インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード
結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
メーカーエスジー工業エスジー工業エスジー工業ABB(THOMAS&BETTS)ヘラマンタイトンKSS
通常価格2,0321,657 -1,389 -4,398 -940 -322 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,666ナイロン66ナイロンナイロン
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-0UL94V-2
代表規格ULULULULUL規格認定品UL
使用温度範囲-40℃~85℃-40℃~85℃-40℃~85℃---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング