エレクトロニクス部品技術窓口
結束し、余った部分を止めるフックがついた再使用可能タイプです。【特長】・繰返し使用でき、取外しが簡単な...
詳細を確認
寸法図
| 品番 | 寸法mm | ループ引張強度 N(kgf) |
結束径Min~Max φmm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | D | E | F | |||
| SG-FF200 | 200 | 1.2 | 7.8 | 6.5 | 12.0 | 26.0 | 490.0(50) | 10~43 |
| SG-FF250 | 250 | 1.2 | 7.8 | 6.5 | 12.0 | 26.0 | 490.0(50) | 10~59 |
| SG-FF275 | 275 | 1.2 | 7.8 | 6.5 | 12.0 | 26.0 | 490.0(50) | 10~68 |
| 品番 | 寸法mm | ループ引張強度 N(kgf) |
結束径Min~Max φmm |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | D | E | F | |||
| SG-FF200W | 200 | 1.2 | 7.8 | 6.5 | 12.0 | 26.0 | 490.0(50) | 10~43 |
| SG-FF250W | 250 | 1.2 | 7.8 | 6.5 | 12.0 | 26.0 | 490.0(50) | 10~59 |
| SG-FF275W | 275 | 1.2 | 7.8 | 6.5 | 12.0 | 26.0 | 490.0(50) | 10~68 |
・お客様のニーズに応えるべく手袋をしたまま取外しが行いやすいように取外しのレバーを外部に作り、余ったバンド部分を折り返す事によりレバーを誤って押さない機構になっています。
結束し、余った部分を止めるフックがついた再使用可能タイプです。
【特長】
・繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
・作業用手袋をしたまま使用する事が可能です。
【用途】
・乾燥や湿気、塵や埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。
・結束前の仮止めや取外しを行う場所に適している。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~