17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)【100個入り】

通常単価(税別)
1,3142,371
税込単価
1,4452,608
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。【特長】・タイを結束し、余った部分...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ケーブルタイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプ

結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ):関連画像

使用例

結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ):関連画像

商品参考図

結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ):関連画像

寸法図

製品情報

品番 寸法mm ループ
引張強度
N(kgf)
結束径
Min~Max
φmm
L T W D E F G
SG-FR150 155 1.05 7.4 6.5 11.0 15.0 5.0 294.0(30) 5.0~38
SG-FR200 205 1.05 7.4 6.5 11.0 15.0 5.0 294.0(30) 5.0~55
 
品番 寸法mm ループ
引張強度
N(kgf)
結束径
Min~Max
φmm
L T W D E F G
SG-FR100W 100 1.05 7.4 6.5 11.0 15.0 5.0 294.0(30) 5.0~20
SG-FR150W 155 1.05 7.4 6.5 11.0 15.0 5.0 294.0(30) 5.0~38
SG-FR200W 205 1.05 7.4 6.5 11.0 15.0 5.0 294.0(30) 5.0~55

環境別選択

タイプ 標準 耐候・耐熱
品番表示 - W
乳白
材質 ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
難燃性 UL94V-2
UL認定温度 85℃ 105℃
耐熱エージング
テスト
100℃ 120℃
結束後の使用
温度範囲
-40℃~+85℃ -40℃~+105℃

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

耐環境性

使用温度範囲

RoHS?最小発注数量
5.0~20
100
半透明
-
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

5.0~20
100
耐候 / 耐熱
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

5.0~38
155
半透明
-
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

5.0~38
155
耐候 / 耐熱
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

5.0~55
205
半透明
-
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

5.0~55
205
耐候 / 耐熱
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,314
( 1,445 )
1日目
1,629
( 1,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,543
( 1,697 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,857
( 2,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,971
( 2,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,371
( 2,608 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

タイを結束し、余った部分を止めるフックが付いた再使用可能タイプです。
【特長】
・タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。
・り返し使用でき、着脱も容易なので経済性がアップします。
・塵、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。
【用途】
繰り返し使用できますので、袋の口止めや仮結束などに適している。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【RoHS非対応品に限り、在庫売り切り、大幅値下げ】※旧RoHS対応品
    国内使用のお客様へ同スペックのRoHS非対応品がお買い得!
    対象商品はこちら
     *左下の絞り込み条件にて、 特価品「対象品」 で対象商品を絞り込むことが出来ます。
     *値下げ対象品はRoHS非対応品(旧RoHSの6物質対応品)となります。 
     *型式末尾が「-R6」の商品のみ対象となります。
     *在庫限りの販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qリピートタイとフックリピートタイの違いは何ですか?
A
また結束し余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)
結束バンド リピートタイ(リリースタイプ)
結束バンド ヘビーリピートタイ(リリースタイプ)
フリータイ リリースタイプ
結束バンド マーキングタイ(表示タイプ)
結束バンド(取り外し可能・幅広タイプ)
メーカーエスジー工業エスジー工業エスジー工業エスジー工業エスジー工業ミスミ
通常価格1,314-1,543 -3,657 -2,543 -1,389 -1,674 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
幅(mm)7.47.48.37.82.57.6
材質ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2
特殊機能・用途再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)再結束可能(マジックテープ含)印字対応(ラベル)再結束可能(マジックテープ含)
代表規格ULULULULULUL
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング