エレクトロニクス部品技術窓口
スタンダードタイの幅を広くし、使用頻度の高い商品をそろえました。 【特長】・幅を広くすることにより、締...
詳細を確認
使用例

商品参考図

寸法図
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | |||
| SG-H200 | 200 | 1.6 | 8.7 | 11.0 | 6.5 | 13.0 | 588.0 (60.0) | 5.0~50 |
| SG-H250 | 250 | 1.6 | 8.7 | 11.0 | 6.5 | 13.0 | 588.0 (60.0) | 5.0~66 |
| SG-H300 | 300 | 1.6 | 8.7 | 11.0 | 6.5 | 13.0 | 588.0 (60.0) | 5.0~82 |
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | |||
| SG-H200W | 200 | 1.6 | 8.7 | 11.0 | 6.5 | 13.0 | 588.0 (60.0) | 5.0~50 |
| SG-H250W | 250 | 1.6 | 8.7 | 11.0 | 6.5 | 13.0 | 588.0 (60.0) | 5.0~66 |
| SG-H300W | 300 | 1.6 | 8.7 | 11.0 | 6.5 | 13.0 | 588.0 (60.0) | 5.0~82 |
| タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 |
|---|---|---|
| 品番表示 | - | W |
| 色 | 乳白 | 黒 |
| 材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | |
| 難燃性 | UL94V-2 | |
| UL認定温度 | 85℃ | 105℃ |
| 耐熱エージング テスト | 100℃ | 120℃ |
| 結束後の使用 温度範囲 | -40℃~ +85℃ | -40℃~+105℃ |
スタンダードタイの幅を広くし、使用頻度の高い商品をそろえました。
【特長】
・幅を広くすることにより、締め付け強度を必要とする作業に最適です。
・ループ引張強度は標準タイプに比べ1.5倍以上(588N(60kgf))あります。
・幅が広いタイプなので傷つけやすい被結束物を保護します。
【用途】
建機・通信などの重産業の結束に適しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
4.6通常価格(税別):129円~