エレクトロニクス部品技術窓口
細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。【特長】・スタンダードタイの幅...
詳細を確認
使用例

商品参考図

寸法図
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | |||
| SG-M80 | 80 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 53.9 (5.5) | 1.0~16 |
| SG-M100 | 100 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 53.9 (5.5) | 1.0~20 |
| SG-ST100 | 104 | 1.0 | 2.4 | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 78.4 (8.0) | 1.0~22 |
| SG-S100 | 105 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 2.9 | 3.9 | 78.4 (8.0) | 1.0~23 |
| SG-S150 | 145 | 1.2 | 2.6 | 5.3 | 4.0 | 4.6 | 102.9 (10.5) | 2.0~32 |
| SG-S175 | 175 | 1.1 | 2.6 | 5.4 | 4.0 | 4.6 | 102.9 (10.5) | 2.0~47 |
| SG-S200 | 200 | 1.1 | 2.6 | 5.4 | 4.0 | 4.6 | 102.9 (10.5) | 2.0~54 |
| SG-M200 | 201 | 1.2 | 3.4 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 176.4 (18.0) | 2.0~54 |
| 品番 | 寸法mm | ループ 引張強度 N(kgf) | 結束径 Min~Max φmm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | T | W | E | F | G | |||
| SG-M80W | 80 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 53.9 (5.5) | 1.0~16 |
| SG-M100W | 100 | 0.8 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 3.2 | 53.9 (5.5) | 1.0~20 |
| SG-S100W | 105 | 1.0 | 2.2 | 4.0 | 2.9 | 3.9 | 78.4 (8.0) | 1.0~23 |
| SG-S150W | 145 | 1.2 | 2.6 | 5.3 | 4.0 | 4.6 | 102.9 (10.5) | 2.0~32 |
| SG-S175W | 175 | 1.1 | 2.6 | 5.4 | 4.0 | 4.6 | 102.9 (10.5) | 2.0~47 |
| SG-S200W | 200 | 1.1 | 2.6 | 5.4 | 4.0 | 4.6 | 102.9 (10.5) | 2.0~54 |
| SG-M200W | 201 | 1.2 | 3.4 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 176.4 (18.0) | 2.0~54 |
| タイプ | 標準 | 耐候・耐熱 |
|---|---|---|
| 品番表示 | - | W |
| 色 | 乳白 | 黒 |
| 材質 | ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) | |
| 難燃性 | UL94V-2 | |
| UL認定温度 | 85℃ | 105℃ |
| 耐熱エージングテスト | 100℃ | 120℃ |
| 結束後の使用温度範囲 | -40℃~+85℃ | -40℃~+105℃ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,743円 ( 3,017円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,371円 ( 3,708円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,543円 ( 2,797円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,629円 ( 1,792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,121円 ( 1,233円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,971円 ( 3,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,829円 ( 4,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,948円 ( 2,143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
857円428円 ( 471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
485円 ( 534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,200円 ( 1,320円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
677円 ( 745円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,400円 ( 1,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,486円 ( 1,635円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
846円 ( 931円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,714円 ( 1,885円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,343円 ( 2,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
細いながらも力強い結束を可能にする、スタンダードタイのスリムタイプです。
【特長】
・スタンダードタイの幅をより狭くし、使用頻度の高い商品をそろえました。
・スタンダードタイと同様に独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐え得るケーブルタイです。
・ハイグレードのポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。
【用途】
頭部が小さく幅が細い特徴があるため省スペースの場所に適している。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 耐候グレード(屋外用)
4.8通常価格(税別):263円~

ミスミ
結束バンド(標準タイプ白、耐候タイプ黒)
4.4通常価格(税別):322円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】結束バンド(標準タイプ・耐候性タイプ)
0通常価格(税別):177円~

ヘラマンタイトン
メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)
4.8通常価格(税別):1,870円~

ヘラマンタイトン
インシュロック MSタイ(標準グレード) 66ナイロン
4.7通常価格(税別):260円~

ヘラマンタイトン
マーキングタイ(タグ付・66ナイロン製) 標準グレード
4.7通常価格(税別):1,199円~

パンドウイット
スーパーグリップ(ナイロン結束バンド)
4.6通常価格(税別):285円~

ミスミ
結束バンド(マーキングタイプ)
4.6通常価格(税別):669円~

ヘラマンタイトン
インシュロック ABタイ 標準グレード(屋内用)
4.7通常価格(税別):242円~