17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

結束バンド スタンダードタイ【25~1000個入り】

通常単価(税別)
2005,546
税込単価
2206,101
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

多彩なラインアップで幅広く使用できる、長期の結束に耐えうるケーブルタイ。 【特長】・独自のノウハウによ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • SG-80はULを取得していない製品となります。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

参考図1

参考図1

参考図2

参考図2

参考図3

参考図3

参考図4

参考図4

寸法図

寸法図

製品情報

品番着色寸法mm
LTWEFG
SG-80赤、青
黄、緑
821.01.94.63.43.6
SG-90  951.052.25.04.04.2
SG-100赤、青
黄、緑
1001.152.65.34.14.4
SG-150赤、青
黄、緑
1501.23.46.04.66.0
SG-200赤、青
黄、緑
2001.254.47.05.07.5
SG-250赤、青
黄、緑
2501.454.48.05.08.6
SG-S275  2751.23.45.84.86.1
SG-300  3001.454.58.05.08.6
SG-360  3641.45.08.25.58.2
SG-
H360
 3642.07.89.57.512.0
SG-450 4502.08.015.08.516.0
SG-550 5502.013.017.010.820.0
品番寸法mm
LTWEFG
SG-80W821.01.94.63.43.6
SG-90W951.052.25.04.04.2
SG-100W1001.152.65.34.14.4
SG-150W1501.23.46.04.66.0
SG-200W2001.254.47.05.07.5
SG-250W2501.454.48.05.08.6
SG-S275W2751.23.45.84.86.1
SG-300W3001.454.58.05.08.6
SG-360W
SG-360WU
3641.45.08.25.58.2
SG-H360W3642.07.89.57.512.0
SG-450W4502.08.015.08.516.0
SG-550W5502.013.017.010.820.0

型番リスト

表示件数

結束径

(mm)

全長

(mm)

(mm)

耐環境性

代表規格

ループ引張強度

(N)

使用温度範囲

RoHS?最小発注数量
1.0~17
82
1.9
耐候 / 耐熱
UL
98
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

1.5~19
95
2.2
[その他] 乳白色
-
UL
98
-40℃~85℃
10
1パック

1000個入り

1.5~19
95
2.2
耐候 / 耐熱
UL
98
-40℃~105℃
10
1パック

1000個入り

1.5~22
100
2.6
[その他] 乳白色
-
UL
102.9
-40℃~85℃
10
3パック

100個入り

1.5~22
100
2.6
耐候 / 耐熱
UL
102.9
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

1.5~38
150
3.4
[その他] 乳白色
-
UL
176.4
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

1.5~38
150
3.4
耐候 / 耐熱
UL
176.4
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

2.0~54
200
4.4
[その他] 乳白色
-
UL
225.4
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

2.0~54
200
4.4
耐候 / 耐熱
UL
225.4
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

2.0~60
250
4.4
[その他] 乳白色
-
UL
313.6
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

2.0~60
250
4.4
耐候 / 耐熱
UL
313.6
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

3.0~85
300
4.5
[その他] 乳白色
-
UL
343
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

3.0~85
300
4.5
耐候 / 耐熱
UL
343
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

3.0~105
364
5
[その他] 乳白色
-
UL
392
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

3.0~105
364
5
耐候 / 耐熱
UL
392
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

6.0~120
450
8
[その他] 乳白色
-
UL
833
-40℃~85℃
10
1パック

50個入り

6.0~120
450
8
耐候 / 耐熱
UL
833
-40℃~105℃
10
1パック

50個入り

10.0~150
550
13
[その他] 乳白色
-
UL
1127
-40℃~85℃
10
1パック

25個入り

10.0~150
550
13
耐候 / 耐熱
UL
1127
-40℃~105℃
10
1パック

25個入り

5.0~105
364
7.8
[その他] 乳白色
-
UL
666.4
-40℃~85℃
10
1パック

50個入り

5.0~105
364
7.8
耐候 / 耐熱
UL
666.4
-40℃~105℃
10
1パック

50個入り

2.5~75
275
3.4
[その他] 乳白色
-
UL
176.4
-40℃~85℃
10
1パック

100個入り

2.5~75
275
3.4
耐候 / 耐熱
UL
176.4
-40℃~105℃
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371
( 408 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,743
( 3,017 )
4日目
3,600
( 3,960 )
4日目
200
( 220 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
在庫品1日目当日出荷可能
399
( 439 )
在庫品1日目当日出荷可能
486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
886
( 975 )
在庫品1日目当日出荷可能
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,229
( 2,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,931
( 3,224 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,921
( 4,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,759
( 5,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,545
( 5,000 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,546
( 6,101 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,943
( 5,437 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,098
( 4,508 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,657
( 2,923 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,457
( 2,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,971
( 3,268 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

多彩なラインアップで幅広く使用できる、長期の結束に耐えうるケーブルタイ。
【特長】
・独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイです。
・また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
・UL規格をはじめとする様々な規格をクリアしています。
【用途】
・民生用電子機器、OA機器、電話・FAX等の情報通信機器。
・プラント、通信共聴工事などの屋外工事、重電、工作機器などの結束として適している。
・難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れ幅広い範囲で目的に応じて使用できる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • SG-80はULを取得していない製品となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

結束バンド スタンダードタイのレビュー
4.8平均満足度:4.818件のレビュー
結束バンド(消耗品)
5
満足度:5.0
使用歴は約2年。 使用用途は一般工場環境(空調機有り)で稼動している設備内の配線配管結束固定を主としています。 使用理由...もっと読む
3人が参考にしています。
ケーブルの線処理
5
満足度:5.0
結束作業特に問題なし! 国内メーカー製品だけどコストパフォーマンス良し。
1人が参考にしています。
なんでも結束
5
満足度:5.0
国産が良い。 海外製は扱いづらい。 耐候性も十分。 不自由ない  
1人が参考にしています。
ケーブルの固定など
4
満足度:4.0
ケーブルの固定など、多目的で在庫しています。可もなく不可もなく普通です。
0人が参考にしています。
配線まとめ
5
満足度:5.0
コスパ、耐久性、ともに優れた商品です。種類も豊富なので、5種類ほど常に揃えておいて、場所に合わせて使い分けています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
結束バンド スタンダードタイ
結束バンド スタンダードタイ(幅広タイプ)
結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)
スタンダードタイ SGシリーズ
結束バンド
インシュロック ガルバロック(スタンダード形状) 耐候・耐熱・耐薬品グレード
メーカーエスジー工業エスジー工業エスジー工業エスジー工業JAPPYヘラマンタイトン
通常価格200-2,400 -485 -1,719 -209 -1,156 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
材質ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン6,6ナイロン11ナイロン
難燃グレード(主原料)UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94HB
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング