エレクトロニクス部品技術窓口
ケーブルタイの締付けと、切断を簡単に行うケーブルタイ用の手動工具。【特長】・安定した締め付けで締付時の...
詳細を確認
Band-AceT525 ライト

カッターカバー
標準装着品と2種類のオプション
| テンション目盛り | 締付力 (N) | 適応ケーブルタイ |
|---|---|---|
| 1~3 | 28.0~34.0 | SG-80, 90, S100, ST100 |
| 2~5 | 30.0~46.0 | SG-100, S150, S175, S200 |
| 4~7 | 39.0~63.5 | SG-150, M200 |
| 6~8 | 63.5~74.5 | SG-200 |

カッターカバー
標準装着品と1種類のオプション
| テンション目盛り | 締付力 (N) | 適応ケーブルタイ |
|---|---|---|
| 1~6 | 13.3~19.8 | SG-M80, M100 |
| 5~8 | 17.8~24.1 | SG-80, S100, ST100 |
| 7~8 | 21.2~24.1 | SG-90, S150, S175, S200 |
| 8 | 24.1 | SG-100, M200 |
ケーブルタイの締付けと、切断を簡単に行うケーブルタイ用の手動工具。
【特長】
・安定した締め付けで締付時のばらつきを30~40%削減。
・柔らか結束で電線被覆を傷つけず横滑り防止力アップ。
・軽量195gで軽くて疲れにくい、また結束工具SGT-3(280g)より80gも軽い。
・グリップ形状を小さな手でも使いやすくフィットし、手を挟みにくい形状。
【用途】
・数多く結束し、さらに均一な結束力が必要な場合に便利。
・余った部分の切断も同時に行うので作業効率向上に役立つ。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
結束バンド結束工具(ソフトレバータイプ)
4.7通常価格(税別):6,700円

ヘラマンタイトン
メタルタイ用結束工具
0通常価格(税別):102,500円

未来工業
クランプチューブ用装着工具
0通常価格(税別):817円~

ミスミ
チューブプリンタ ①チューブプリンタ 消耗品・オプション商品
5通常価格(税別):1,610円~

DENSAN
呼線
4.3通常価格(税別):6,799円~

ミスミ
CAT5e STP (より線) やわらか LANケーブル
4.7通常価格(税別):670円~

ミスミ
CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル
4.4
ミスミ
CAT5e UTP (より線/単線) 自由長 LANケーブル
4.8
ミスミ
CC-Link IE, EtherCAT対応 CAT5e STP (二重シールド) LANケーブル
4.3