17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

難燃ケーブルグランド(A型)

難燃ケーブルグランド(A型)
通常単価(税別)
5762,413特別価格
税込単価
6342,654特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

国際防水等級IP68合格・水面下で使える難燃ケーブルグランド。【特長】・難燃性により優れたUL94V-...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

商品外観

商品外観

  • 取付部:G(PF)ネジ、ISO/メートルネジ
  • 材質:ロックナット・本体・シールナット・ツメ/66ナイロン(UL94V-0)、ワッシャー・シール/シリコーン(UL94V-0相当)
  • 色:黒(RAL9005)
  • IP等級:IP68/5気圧
  • 使用温度範囲:-40~+105℃(瞬時/1分:160℃)
  • 特長:短足型は取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計。長足型は取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計。
A:ロックナット/B:ワッシャー/C:本体/D:シール/E:ツメ/F:シールナット

A:ロックナット/B:ワッシャー/C:本体/D:シール/E:ツメ/F:シールナット

(単位:mm)

シール
形状
ネジの
呼び
品番適応電線
サイズ
(mm)
取付
穴径
(φmm)
ネジ長
(C2mm)
スパナ
サイズ
A部/F部
グランド
本体最小
内径
サイズ
A型短足型M16 × 1.5MG16A - 10B - ST - V010 ~8.516.4 ~16.81022/2210.5
M20 × 1.5MG20A - 14B - ST - V014 ~1220.5 ~21.01027/2714
M25 × 1.5MG25A - 18B - ST - V018 ~1525.5 ~26.01033/3319
M32 × 1.5MG32A - 25B - ST - V025 ~2132.6 ~33.21141/4225
長足型M12 × 1.5MG12A - 05B - V05.3 ~4.512.4 ~12.8918/197.8
MG12A - 08B - V08 ~6.812.4 ~12.8918/197.8
M20 × 1.5MG20AM - 11B - V011 ~9.520.5 ~21.01524/2412.5

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

ネジタイプ

取付穴径

(mm)

ネジ長

(mm)

スパナサイズ ロック部/シール部

グランド本体最小内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
Φ5.3~4.5
M12×1.5
長足型
12.4 ~12.8
9
18/19
7.8
10
2個
Φ8~6.8
M12×1.5
長足型
12.4 ~12.8
9
18/19
7.8
10
2個
Φ10~8.5
M16×1.5
短足型
16.4 ~16.8
10
22/22
10.5
10
1個
Φ14~12
M20×1.5
短足型
20.5 ~21
10
27/27
14
10
1個
Φ11~9.5
M20×1.5
長足型
20.5 ~21
15
24/24
12.5
10
1個
Φ18~15
M25×1.5
短足型
25.5 ~26
10
33/33
19
10
1個
Φ25~21
M32×1.5
短足型
32.6 ~33.2
11
41/42
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
在庫品1日目当日出荷可能
576
( 634 )
在庫品1日目当日出荷可能
819
( 901 )
在庫品1日目当日出荷可能
803
( 883 )
在庫品1日目当日出荷可能
979636
( 700 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,413
( 2,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,047
( 2,252 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国際防水等級IP68合格・水面下で使える難燃ケーブルグランド。
【特長】
・難燃性により優れたUL94V-0等級の66ナイロン製本体と、シリコーン製シールの組み合わせにより、より難燃性を求められる機器に最適です
・完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護
・短足型は取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています
・長足型は取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

難燃ケーブルグランド(A型)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締付トルク値は?
A
メーカー発行の参考値が記載された資料がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
難燃ケーブルグランド(A型)
ケーブルグランド(難燃)
耐熱ケーブルグランド(A型)
ケーブルグランド(難燃型)
ケーブルグランド(耐熱)
ケーブルグランド(シールド)
メーカー日本エイ・ヴィー・シーミスミ日本エイ・ヴィー・シーエスコミスミミスミ
通常価格576-576 -870 -250 -870 -1,354 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状一体型一体型一体型一体型一体型シールド型
ネジ規格MネジMネジMネジG(PF)ネジMネジMネジ
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂金属
その他グレーその他その他

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング