エレクトロニクス部品技術窓口
国際防水等級IP68合格・水面下で使える耐薬・耐油ケーブルグランド。【特長】・汎用プラスチックの中で最...
詳細を確認
商品外観

A:ロックナット/B:ワッシャー/C:本体/D:シール/E:ツメ/F:シールナット
(単位:mm)
| シール 形状 | ネジの 呼び | 品番 | 適応電線 サイズ (mm) | ネジ 外径 (C1φmm) | 取付 穴径 (φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナ サイズ A部/F部 | グランド 本体最小 内径 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 黒色 | |||||||||
| A型 | 短足型 | M16×1.5 | MG16A-10B-ST-FA | B | 10~7 | 16 | 16.4~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 |
| M20×1.5 | MG20A-14B-ST-FA | B | 14~11.5 | 20 | 20.5~21 | 10 | 27/27 | 14 | ||
| M25×1.5 | MG25A-16B-ST-FA | B | 16~13 | 25 | 25.5~26 | 10 | 33/33 | 19 | ||
| MG25A-18B-ST-FA | B | 18~15 | 25 | 25.5~26 | 10 | 33/33 | 19 | |||
| 長足型 | M12×1.5 | MG12A-05B-FA | B | 5.3~4.2 | 12 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
| MG12A-08B-FA | B | 7.8~5.3 | 12 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |||
| M20×1.5 | MG20AM-11B-FA | B | 11~9.5 | 20 | 20.5~21 | 15 | 24/24 | 12.5 | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,027円 ( 1,130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
892円 ( 981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,489円 ( 1,638円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,778円 ( 1,956円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,695円 ( 1,865円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,951円 ( 3,246円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,287円 ( 2,516円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
国際防水等級IP68合格・水面下で使える耐薬・耐油ケーブルグランド。
【特長】
・汎用プラスチックの中で最も軽く、硬質で絶縁性が高く、薬品にも強いPP製本体と耐高温・耐薬品に最も優れたフッ素ゴム製のシールの組み合わせにより、化学装置・石油精製現場・半導体製造等に最適です。
・完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
・短足型は取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
・長足型は取付ネジ部(C2)が長く、厚板用として設計されています。
【用途】
・化学装置・石油精製現場等に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~