エレクトロニクス部品技術窓口
国際防水等級IP68合格・水面下で使える耐熱150℃ケーブルグランド。【特長】・炉、ヒーター周辺等の高...
詳細を確認
商品外観

A:ロックナット/B:ワッシャー/C:本体/D:シール/E:ツメ/F:シールナット
(単位:mm)
| シール 形状 | ネジの 呼び | 品番 | 適応電線 サイズ (mm) | 取付 穴径 (φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナ サイズ A部/F部 | グランド 本体最小 内径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | G (PF) | 3/8 | FGA17-10GN-SH | 10~6 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 |
(単位:mm)
| シール 形状 | ネジの 呼び | 品番 | 適応電線 サイズ (mm) | 取付 穴径 (φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナ サイズ A部/F部 | グランド 本体最小 内径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A型 | 短足型 | M16×1.5 | MG16A-10GN-ST-SH | 10~6 | 16.4~16.8 | 10 | 22/22 | 10.5 |
| M20×1.5 | MG20A-14GN-ST-SH | 14~9 | 20.5~21.0 | 10 | 27/27 | 14 | ||
| M25×1.5 | MG25A-18GN-ST-SH | 18~14 | 25.5~26.0 | 10 | 33/33 | 19 | ||
| M32×1.5 | MG32A-25GN-ST-SH | 25~18 | 32.6~33.2 | 11 | 41/42 | 25 | ||
| 長足型 | M12×1.5 | MG12A-05GN-SH | 5.3~3 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
| MG12A-08GN-SH | 7.8~4.5 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |||
| M20×1.5 | MG20AM-11GN-SH | 11~7 | 20.5~21.0 | 15 | 24/24 | 12.5 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
870円 ( 957円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
870円565円 ( 622円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
925円 ( 1,018円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,140円 ( 1,254円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,230円 ( 1,353円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,242円 ( 1,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,282円 ( 2,510円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
国際防水等級IP68合格・水面下で使える耐熱150℃ケーブルグランド。
【特長】
・炉、ヒーター周辺等の高温雰囲気で有効です
・完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します
【用途】
・小型モータ・センサ・検出ヘッド・計測器・パネル等の電線取り出し口や狭いスペースでの電線取り出し口に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
4.9通常価格(税別):321円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~