エレクトロニクス部品技術窓口
完璧なシール効果IP68標準の真鍮製ミニスーパーケーブルグランド。【特長】・小型なコンパクト設計で特殊...
詳細を確認
ミニ・真鍮/ステンレス
【仕様】
・取付部:
ISO/メートルネジ(EN60423)
・材質:
ロックナット・本体・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金=MBC・MBA
ロックナット・本体・シールナット/SUS303=MSC・MSA
ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM(UL94HB相当)
・色:
光沢シルバー
・IP等級:
IP68/5気圧(MBC6はIP66)
・使用温度範囲:
-40~+105℃(瞬時/1分:160℃)
・特長:
小型コンパクトな設計。LED照明、監視カメラ、測定器機器、センサー機器のケーブル固定に最適。
炉、ヒーター周辺等の高温雰囲気で有効。
モータ・センサ・検出ヘッド・計測器・パネル等の電線取り出し口での電線取り出し口に最適。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護する。

MBC6-03、MBC6-04の構成

MBA8-03、MBA10-05の構成

MBA8-05、MBA10-06の構成
(単位:mm)
| シール 形状 | ネジの 呼び | 品番 | 適応電線 サイズ (mm) | 取付 穴径 (φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナ サイズ A部/F部 | グランド 本体最小 内径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真鍮/ニッケル鍍金 | |||||||
| A型 | M6×1 | MBC6-03 | 2.8~1.6 | 6.2~6.4 | 5 | 10/10 | 3.8 |
| MBC6-04 | 3.7~2.3 | 6.2~6.4 | 5 | 10/10 | 3.8 | ||
| M8×1.25 | MBA8-03-P1.25 | 3.8~2.3 | 8.3~8.6 | 5.5 | 11/11 | 5 | |
| MBA8-05-P1.25 | 5~3.5 | 8.3~8.6 | 5.5 | 11/11 | 5 | ||
| M10×1.5 | MBA10-05-P1.5 | 5.3~3.5 | 10.4~10.8 | 6 | 13/13 | 5.5 | |
| MBA10-06-P1.5 | 6.3~4.8 | 10.4~10.8 | 6 | 13/13 | 5.5 |
完璧なシール効果IP68標準の真鍮製ミニスーパーケーブルグランド。
【特長】
・小型なコンパクト設計で特殊なクランプ機構
・国際防水等級IP68/50m合格でケーブル径の適応が広い
・緩み防止機構品で完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し内部の精密部品を保護する
【用途】
・LED照明、監視カメラ、測定機器、センサー機器のケーブル固定に最適です
・炉、ヒーター周辺等の高温雰囲気で利用可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

タカチ電機工業
Mネジケーブルグランド RMシリーズ
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
ケーブルグランド(PFネジ)
4.5通常価格(税別):251円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~