エレクトロニクス部品技術窓口
完璧なシール効果IP68標準の屈曲対策スーパーグランド。【特長】・特殊なクランプ機構(手締めで十分なシ...
詳細を確認
フレキケーブルグランドのイメージ図
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばす。産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御。

フレキケーブルグランドの構造
(単位:mm)
全てのケーブルグランドのIP69K標準化を目指すに当たり、一部品番の「適応電線サイズ」最細径が若干太くなっている場合がありますが、IP68仕様の場合は従来サイズにて可能です。(なお、電線被覆材質等により異なることがあります)
| シール 形状 | ネジの 呼び | 品番 | 適応電線 サイズ (mm) | 取付 穴径 (φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナ サイズ A部/F部 | グランド 本体最小 内径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 黒色 | グレー | ||||||||
| RAL9005 | RAL7035 | |||||||||
| A型 ○ | G (PF) | 1/4 | FGA13-P-08 | B | G | 7.8~4.5 | 13.5~13.9 | 9 | 19/19 | 8 |
| 3/8 | FGA17-P-10 | B | G | 10~6 | 17.0~17.4 | 10 | 22/22 | 10.5 | ||
| 1/2 | FGA21L-P-10 | B | G | 10~6 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 13.5 | ||
| FGA21L-P-13 | B | G | 13~8 | 21.4~21.9 | 10 | 27/27 | 13.5 | |||
| 3/4 | FGA26-P-16 | B | G | 15.8~12 | 26.9~27.4 | 12.5 | 33/33 | 16 | ||
| 1 | FGA33S-P-16 | B | G | 15.8~12 | 33.8~34.4 | 12 | 42/33 | 16 | ||
| シール 形状 | ネジの 呼び | 品番 | 適応電線 サイズ (mm) | 取付 穴径 (φmm) | ネジ長 (C2mm) | スパナ サイズ A部/F部 | グランド 本体最小 内径 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 黒色 | グレー | ||||||||
| RAL9005 | RAL7035 | |||||||||
| A型 ○ | 短足型 | M32×1.5 | MG32AS-P-16 | B | G | 15.8~12 | 32.6~33.2 | 12 | 41/33 | 16 |
| 長足型 | M12×1.5 | MG12A-P-05 | B | G | 5.3~3 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
| MG12A-P-08 | B | G | 7.8~4.5 | 12.4~12.8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |||
| M16×1.5 | MG16A-P-10 | B | G | 10~6 | 16.4~16.8 | 15 | 22/22 | 10.5 | ||
| M20×1.5 | MG20A-P-10 | B | G | 10~6 | 20.5~21.0 | 15 | 27/27 | 13.5 | ||
| MG20A-P-13 | B | G | 13~8 | 20.5~21.0 | 15 | 27/27 | 13.5 | |||
| M25×1.5 | MG25A-P-16 | B | G | 15.8~12 | 25.5~26.0 | 15 | 33/33 | 16 | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,700円 ( 5,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,623円892円 ( 981円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 7日目 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 7日目 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 7日目 |
686円 ( 755円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 7日目 |
6,306円 ( 6,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,306円 ( 6,937円 ) | 7日目 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
472円 ( 519円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,589円 ( 6,148円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,555円 ( 6,111円 ) | 9日目 |
6,740円 ( 7,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,706円 ( 5,177円 ) | 7日目 |
6,306円 ( 6,937円 ) | 7日目 |
6,215円 ( 6,837円 ) | 9日目 |
完璧なシール効果IP68標準の屈曲対策スーパーグランド。
【特長】
・特殊なクランプ機構(手締めで十分なシール性)
・国際防水等級IP68/50m合格
・ケーブル径の適応が広い
・緩み防止機構品
・IP68/5気圧
・産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します
・スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします
・標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、標準型のゴムシールと取替える丈で多芯線、平型・平行コードにも対応できます
【用途】
・産業ロボット・サーバー等のネットワーク機器
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
4.9通常価格(税別):321円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~