エレクトロニクス部品技術窓口
非防水型コルゲート接続グランド。【特長】・使用温度:-40~105℃・無機酸類・無機アルカリ類・有機溶...
詳細を確認
ナイロンコルゲートグランドのイメージ図
無機酸類・無機アルカリ類・有機溶剤類・その他油類に優れた66ナイロン製で、UL94V-2の難燃性をもち、粉塵の侵入を防ぎ、ケーブルと内部を保護します。本体を取付穴に差込み、裏側よりロックナットで締め付け、又は、筐体側のネジ穴に本体を捻じ込み固定します。次にシールナットを外し、コルゲートチューブ側へ通した後、ツメをコルゲートチューブにロックし本体に押し込み、シールナットを本体に捻じ込むとコルゲートチューブが固定されます。

ナイロンコルゲートグランドの構造
| ネジの 呼び |
品番 | チューブ 最大径 F1 (φmm) |
適応AVC コルゲート チューブ |
ネジ 外径 (C1mm) |
取付 穴径 (φmm) |
ネジ 長さ (C2mm) |
グランド 本体最小 内径 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G (PF) |
1/4 | N-FGN13-10B | 10 | (NGN-07B)1/4" | 13.157 | 13.5~13.9 | 9 | 8 |
| 3/8 | N-FGN17-13B | 13 | (NGN-10B)5/16" | 16.662 | 17~17.4 | 10 | 10.5 | |
| 1/2 | N-FGN21-15B | 16 | (NGN-12B)3/8" | 20.955 | 21.4~21.9 | 10 | 14 | |
| N-FGN21-18B | 18.3 | (NGN-14B)3/8" | 20.955 | 21.4~21.9 | 10 | 14 | ||
| N-FGN21-21B | 22 | (NGN-17B)1/2" | 20.955 | 21.4~21.9 | 10 | 15 | ||
| 3/4 | N-FGN26-26B | 26.5 | (NGN-22B)3/4" | 26.441 | 26.9~27.4 | 15 | 20 | |
| N-FGN26-28B | 28.5 | (NGN-23B)3/4" | 26.441 | 26.9~27.4 | 15 | 20 | ||
| 1 | N-FGN33-34B | 34.5 | (NGN-28B)1" | 33.249 | 33.8~34.4 | 15 | 27 | |
| 1 - 1/4 | N-FGN42-42B | 43 | (NGN-36B)1 - 1/4" | 41.91 | 42.5~43.1 | 20 | 33.5 | |
| 1 - 1/2 | N-FGN48-48B | 48 | (NGN-40B)1 - 1/2" | 47.803 | 48.4~49 | 20 | 41 | |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,930円 ( 8,723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,984円 ( 4,382円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,010円 ( 12,111円 ) | 7日目 |
8,600円 ( 9,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,207円 ( 20,028円 ) | 7日目 |
10,800円 ( 11,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,919円 ( 5,411円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,743円 ( 7,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,977円 ( 10,975円 ) | 7日目 |
非防水型コルゲート接続グランド。
【特長】
・使用温度:-40~105℃
・無機酸類・無機アルカリ類・有機溶剤類・その他油類に優れた66ナイロン製で、UL94V-2の難燃性をもち、粉塵の侵入を防ぎ、ケーブルと内部の精密部品を保護します
・他メーカーのコルゲートにも使用可能
【用途】
・各種機械装置・制御システム・機械の可動部・モーター・分電盤や制御ボックス内の内部結合・工業建築物・照明器具/装置・通信機・計測器・表示機器・各種プラント・一般電設用等
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OA-Wシリーズ
4.4通常価格(税別):200円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)
4.4通常価格(税別):490円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ)
4.5通常価格(税別):335円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
キャプコンOA-WHシリーズ セパレートタイプ
4.3通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ)
4.4通常価格(税別):367円~

ミスミ
【ミスミ オリジナル】ケーブルグランド(Mネジ)
0通常価格(税別):100円~

オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OA-1シリーズ
4.9通常価格(税別):321円~

日本エイ・ヴィー・シー
ナイロンケーブルグランド(単穴)A型
4.6通常価格(税別):251円~

ミスミ
ケーブルグランド(金属製)
4.5通常価格(税別):673円~