17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステンレスケーブルグランド【1~10個入り】

通常単価(税別)
4,765102,095特別価格
税込単価
5,242112,305特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

特殊なクランプ機構(手締めで十分なシール性)でケーブル径の適応が広いケーブルグランド。【特長】・金属製...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図と製品仕様

ステンレスケーブルグランド外形図

取付部: G(PF)ネジ、NPTネジ
材質: ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)ツメ/66ナイロン、ワッシャー・シール/EPDM
色: 光沢シルバー
IP等級: IP68/5気圧
使用温度範囲: -40~+105℃(瞬時/1分: 160℃)

 

単位: mm

 

シール
形状
ネジの
呼び
品番適応電線
サイズ
(mm)
ネジ
外径
(C1φmm)
取付
穴径
(φmm)
ネジ長
(C2mm)
スパナ
サイズ
A部/F部
グランド
本体最小
内径
A型G1/4FSA13-055.3~313.15713.5~13.9817/178.5
FSA13-087.8~4.513.15713.5~13.9817/178.5
G3/8FSA17-067~416.66217.0~17.4922/2210.5
FSA17-1010~616.66217.0~17.4922/2210.5
G1/2FSA21-1010~620.95521.4~21.99.526/2614.5
FSA21-1314~920.95521.4~21.99.526/2614.5
G3/4FSA26-1616~1226.44126.9~27.41232/3218.5
FSA26-1818~1426.44126.9~27.41232/3218.5
G1FSA33-2222~1633.24933.8~34.412.541/4125
FSA33-2525~1833.24933.8~34.412.541/4125

*正式品番: 色表記(-B、-G、-SG)は電線サイズ数字の直後に付記

開発秘話

 

台湾で製造品ですが改良を重ね、IP68の取得、及びゆるみの解消に結びつく事が出来ました。
日本での販売実績を年を重ねる毎に増えており、品質の向上に日々努めております。

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

取付穴径

(mm)

ネジ長

(mm)

スパナサイズ ロック部/シール部

グランド本体最小内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
Φ5.3~3
G(PF) 1/4"
Φ13.5 ~13.9
8
17/17
8.5
10
1個
Φ7.8~4.5
G(PF) 1 1/4"
Φ13.5 ~13.9
8
17/17
8.5
10
1個
Φ7~4
G(PF) 3/8"
Φ17 ~17.4
9
22/22
10.5
10
1パック

10個入り

Φ10~6
G(PF) 3/8"
Φ17 ~17.4
9
22/22
10.5
10
1個
Φ10~6
G(PF) 1/2"
Φ21.4 ~21.9
9.5
26/26
14.5
10
1パック

10個入り

Φ14~9
G(PF) 1/2"
Φ21.4 ~21.9
9.5
26/26
14.5
10
1個
Φ16~12
G(PF) 3/4"
Φ26.9 ~27.4
12
32/32
18.5
10
1パック

10個入り

Φ18~14
G(PF) 3/4"
Φ26.9 ~27.4
12
32/32
18.5
10
1個
Φ22~16
G(PF) 1"
Φ33.8 ~34.4
12.5
41/41
25
10
1パック

10個入り

Φ25~18
G(PF) 1"
Φ33.8 ~34.4
12.5
41/41
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,765
( 5,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,7652,382
( 2,620 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,195
( 46,415 )
7日目
5,542
( 6,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
53,433
( 58,776 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,131
( 7,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
70,174
( 77,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,385
( 10,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
102,095
( 112,305 )
7日目
13,748
( 15,123 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

特殊なクランプ機構(手締めで十分なシール性)でケーブル径の適応が広いケーブルグランド。
【特長】
・金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています
・完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します
・アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します
【用途】
・屋外用通信器・制御盤・工作機械・LED照明等に使用するケーブルの防水・防塵に適合

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスケーブルグランドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置の配線に使用
4
満足度:4.0
ステンレス製の操作ボックスの配線取り出し口に、このケーブルグランド(FSA17-10)を使用しました。薬品などを扱う環境...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締付トルク値の参考値はありますか?
A
参考値としての設定はございます。カタログにも掲載。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスケーブルグランド
ケーブルグランド(耐薬品)
ケイグランド EM3型/(大型)マルチコネクタ(緩み止め機構付きタイプ)
難燃ケーブルグランド(A型)
ケーブルグランド用90度アングルコネクタ
ケーブル引込保護材スーパー防水グランド
メーカー日本エイ・ヴィー・シーミスミ三桂製作所日本エイ・ヴィー・シーミスミJAPPY
通常価格4,765-892 -1,529576 -406 -4,551 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド-ケーブルグランド
形状一体型一体型マルチホール型一体型-一体型
ネジ規格G(PF)ネジMネジG(PF)ネジMネジ-G(PF)ネジ
材質金属樹脂樹脂樹脂-樹脂
その他グレー-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト