17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

EMCメタルケーブルグランド

通常単価(税別)
1,35413,341
税込単価
1,48914,675
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

国際防水等級IP68合格・水面下で使える真鍮製EMC対策ケーブルグランド。【特長】・シールドケーブルの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

商品外観

商品外観

断面図

断面図

分解図

分解図

  • 取付部:G(PF)ネジ、メートルネジ
  • 材質:ロックナット・本体・シールドリング・シールナット/真鍮・ニッケル鍍金、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー・シール/EPDM
  • 色:光沢シルバー
  • IP等級:IP68/5気圧
  • 使用温度範囲:-40~+105℃(瞬時/1分:160℃)
A:ロックナット/B:ワッシャー/C:本体/C1:シールドリング/D:シール/E:ツメ/F:シールナット

A:ロックナット/B:ワッシャー/C:本体/C1:シールドリング/D:シール/E:ツメ/F:シールナット

(単位:mm)

シール
形状
ネジの呼び品番適応電線
サイズ
(mm)
ネジ
外径
(C1φmm)
取付
穴径
(φmm)
ネジ長
(C2mm)
スパナ
サイズ
A部/F部
グランド
本体最小
内径
A型G 3/8EMC - FBA17 - 067~416.66217.0~17.4922/2210.5
G 1/2EMC - FBA21M - 088.8~520.95521.4~21.99.524/2412.5
G2EMC - FBA60 - 4951~4459.61460.4~61.21573/7351.5
M12×1.5EMC - MBA12 - 055.3~31212.4~12.8817/178
EMC - MBA12 - 088~4.51212.4~12.8817/178
M16×1.5EMC - MBA16 - 1010~61616.4~16.8922/2210.5
M20×1.5EMC - MBA20M - 1111~72020.5~21.09.524/2412.5
EMC - MBA20 - 1314~92020.5~21.09.526/2614.5
M25×1.5EMC - MBA25 - 1818~142525.5~26.01232/3218.5
M32×1.5EMC - MBA32 - 2525~183232.6~33.212.541/4125
M40×1.5EMC - MBA40 - 3030~244040.6~41.21550/5032

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

ネジサイズ

取付穴径

(mm)

ネジ長

(mm)

スパナサイズ ロック部/シール部

グランド本体最小内径

(mm)

RoHS?最小発注数量
Φ5.3~3
M12×1.5
12.4~12.8
8
17/17
8
10
1個
Φ8~4.5
M12×1.5
12.4~12.8
8
17/17
8
10
1個
Φ10~6
M16×1.5
16.4~16.8
9
22/22
10.5
10
1個
Φ14~9
M20×1.5
20.5~21.0
9.5
26/26
14.5
10
1個
Φ11~7
M20×1.5
20.5~21.0
9.5
24/24
12.5
10
1個
Φ18~14
M25×1.5
25.5~26.0
12
32/32
18.5
10
1個
Φ25~18
M32×1.5
32.6~33.2
12.5
41/41
25
10
1個
Φ30~24
M40×1.5
40.6~41.2
15
50/50
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354
( 1,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,354
( 1,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,113
( 2,324 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,051
( 3,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,567
( 3,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,556
( 7,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,341
( 14,675 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

国際防水等級IP68合格・水面下で使える真鍮製EMC対策ケーブルグランド。
【特長】
・シールドケーブルのシールド部がリングに接触することで接地効果により電磁波の影響対策可能です
・完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します
・アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EMCメタルケーブルグランドのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
CE規格のものに使用
3
満足度:3.0
CE規格のものに使用しています。コネクタでシールドを落とせるもの、制御盤内でわざわざアースに落とすことがないので場所を取...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q締付トルク値は?
A
メーカー発行の参考値が記載された資料がございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EMCメタルケーブルグランド
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005183)
防水型ケーブルクランプ キャプコン OAL-16
難燃ケーブルグランド(A型)
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005169)
耐熱ケーブルグランド(A型)
メーカー日本エイ・ヴィー・シーHARTINGオーム電機(配線パーツ・熱対策機器)日本エイ・ヴィー・シーHARTING日本エイ・ヴィー・シー
通常価格1,354-986406576 -1,640870 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランドケーブルグランド
形状シールド型一体型アングル型一体型キャプコン型一体型
ネジ規格MネジPGネジCTGネジMネジPGネジMネジ
材質金属金属樹脂樹脂樹脂樹脂
その他グレーグレーその他
よく一緒に購入される商品

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング