17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(600V) 2PNCT

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(600V) 2PNCT

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2PNCT-2X0.75SQ-1

2022年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル(2PNCT)。
【特長】
・絶縁体にエチレンプロレンゴム、シースにクロロプレンゴムを被覆したもので耐熱性に優れています。
・許容電流が大きくなりますので、サイズにより一回り小さいものでの使用も可能です。
【用途】
・600V以下の主として移動用電気機器の電源回路又は300V以下の屋内で使用する移動用電気機器の配線に用いられます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。推奨代替品はこちらです。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
2PNCT・2CT
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
0.75
定格電圧
600V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
1
特性
耐熱性
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[ゴム系] クロロプレンゴム
仕上り外径(mm)
9

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト