17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ラバロンプラス キャブタイヤケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラバロンプラス キャブタイヤケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ラバロンプラスVCT-2-0.75SQ-100

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱PVCの採用で60から75℃に許容温度が大きくとれ、安全性が向上。
【特長】
・難燃性がUP、垂直燃焼試験に合格し、Fマークを表示。
・従来品と同等の柔軟性を持ち、据え置きで-30℃まで使用可能。
・シュリンク包装化(2×0.75~4×2mm2(平方ミリメートル))の採用のより開梱が容易でシワ跡が残らない。
・梱包材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない。
【用途】
・600V以下(直流750V以下)の移動用電気機器の電源回路などに使用できる。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NRWコネクタ付ケーブルこちら
    2、MSコネクタ付ケーブルこちら
    3、NJCコネクタ付ケーブルこちら
    4、パンドウイット製ナイロン結束バンドはこちら

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
VCT
芯数(芯)
2
導体断面積(mm2)
0.75
定格電圧
600V
シールド
安全規格
PSE
全長(m)
100
特性
耐熱性
シース(外被)色
アース線
なし
シース(外被)材料
[PVC(塩ビ)] PVC(塩ビ)
仕上り外径(mm)
8.8

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト