エレクトロニクス部品技術窓口
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。【特長】・柔軟性・加工...
詳細を確認
構造図
5心以上のものを多心と呼ぶ。

識別図
| 表面表示 | 2心~4心、0.75mm2~2mm2 | VCTF (サイズ) 認証番号 (JIS) JET <PS>E FUJI E.W.C 製造年 |
|---|---|---|
| 2心~4心、3.5mm2 5心以上、0.75mm2~2mm2 |
VCTF (サイズ) <PS>E JET FUJI E.W.C 製造年 | |
| 0.3mm2、0.5mm2 | (サイズ) FUJI E.W.C 製造年 |
| 認証区分 | 規格・区分 | 認証番号 |
|---|---|---|
| JIS | C 3306:2心~4心 0.75mm2~2mm2 | JE0507007 又は JE0507009 |
| JCS | - | - |
| 電気用品安全法 | 丸形・線芯構造が同一のもの | JET1342-12009-1004 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,054円 ( 1,159円 ) | 1日目 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 1日目 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 1日目 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 1日目 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 1日目 |
1,264円 ( 1,390円 ) | 1日目 |
1,475円 ( 1,623円 ) | 1日目 |
1,686円 ( 1,855円 ) | 1日目 |
1,896円 ( 2,086円 ) | 1日目 |
2,107円 ( 2,318円 ) | 1日目 |
1,803円 ( 1,983円 ) | 1日目 |
1,967円 ( 2,164円 ) | 1日目 |
2,131円 ( 2,344円 ) | 1日目 |
2,294円 ( 2,523円 ) | 1日目 |
2,458円 ( 2,704円 ) | 1日目 |
2,622円 ( 2,884円 ) | 1日目 |
2,786円 ( 3,065円 ) | 1日目 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 1日目 |
3,114円 ( 3,425円 ) | 1日目 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 1日目 |
3,442円 ( 3,786円 ) | 1日目 |
3,606円 ( 3,967円 ) | 1日目 |
3,769円 ( 4,146円 ) | 1日目 |
3,933円 ( 4,326円 ) | 1日目 |
4,097円 ( 4,507円 ) | 1日目 |
4,261円 ( 4,687円 ) | 1日目 |
4,425円 ( 4,868円 ) | 1日目 |
4,589円 ( 5,048円 ) | 1日目 |
4,753円 ( 5,228円 ) | 1日目 |
4,917円 ( 5,409円 ) | 1日目 |
5,081円 ( 5,589円 ) | 1日目 |
5,244円 ( 5,768円 ) | 1日目 |
5,408円 ( 5,949円 ) | 1日目 |
5,572円 ( 6,129円 ) | 1日目 |
5,736円 ( 6,310円 ) | 1日目 |
5,900円 ( 6,490円 ) | 1日目 |
6,064円 ( 6,670円 ) | 1日目 |
6,228円 ( 6,851円 ) | 1日目 |
6,392円 ( 7,031円 ) | 1日目 |
6,556円 ( 7,212円 ) | 1日目 |
6,719円 ( 7,391円 ) | 1日目 |
6,883円 ( 7,571円 ) | 1日目 |
7,047円 ( 7,752円 ) | 1日目 |
7,211円 ( 7,932円 ) | 1日目 |
7,375円 ( 8,113円 ) | 1日目 |
7,539円 ( 8,293円 ) | 1日目 |
7,703円 ( 8,473円 ) | 1日目 |
7,867円 ( 8,654円 ) | 1日目 |
8,031円 ( 8,834円 ) | 1日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 1日目 |
5,100円 ( 5,610円 ) | 1日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 1日目 |
5,300円 ( 5,830円 ) | 1日目 |
5,400円 ( 5,940円 ) | 1日目 |
5,500円 ( 6,050円 ) | 1日目 |
5,600円 ( 6,160円 ) | 1日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 1日目 |
5,800円 ( 6,380円 ) | 1日目 |
5,900円 ( 6,490円 ) | 1日目 |
6,000円 ( 6,600円 ) | 1日目 |
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されている。
【特長】
・柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできる
・シュリンク包装化(2×0.75mm2~4×2mm2)の採用により開梱が容易です
・包装材の廃棄量も減り、ポリエチレンフィルムの採用で焼却時は有害物質を発生しない
【用途】
・屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できる
・0.3mm2、0.5mm2は100V未満の回路で使用すること


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
FMVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ(シールド無・有)
5通常価格(税別):789円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
4.8通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
NASVCTF PSE対応 柔軟ビニルキャブタイヤ
4.5通常価格(税別):1,983円~

ミスミ
NA3UC UL対応
4.5通常価格(税別):3,307円~

倉茂電工
工業自動化ケーブル VCTF 36SBシリーズ(シールド付タイプ)PSE対応
5通常価格(税別):4,030円~

冨士電線(四国)
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
0通常価格(税別):604円~

ミスミ
NA6UCL ULリステッド/CSA/PSE対応
5通常価格(税別):4,956円~

太陽ケーブルテック
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器電源用コード UE/STO(N)/TC LF
5通常価格(税別):438円~

ミスミ
NA6UCSB UL/CSA対応 シールド付
3通常価格(税別):5,717円~