エレクトロニクス部品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
VCT-FK 0.75SQ シロ-1
2021年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。・耐熱グレードのHVCTFK、カラーシース等も製作できます。【用途】・持ち運び又は、移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用します。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード