17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

衛星放送受信用 同軸ケーブル

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

衛星放送受信用 同軸ケーブル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

S-5C-FB クロ-100

2021年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

【特長】
・低損失で、遮蔽性に優れ、安定したクリアな画像が得られます。
・広帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつ遮蔽性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。
・軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。
・また、経年変化が極めて少なくなっています。
・VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまで、カバーできます。
【用途】
・衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。
・HBS(ホームバスシステム)の伝送路としても使用できます。
・BS放送以外にも、CS放送の受信用としても使用できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】2021年9月30日をもってミスミでは受注受付を終了します。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

芯数(芯)
1
仕上り外径(mm)
7.7
シールド
有
シース(外被)色
黒
アース線
なし
シース(外被)材料
PVC(塩ビ)
絶縁体材料
ポリエチレン系
全長(m)
100
内部導体外径(mm)
1.05
絶縁体外径(mm)
5
外部導体テープ厚(mm)
0.05
外部導体軟銅線網組 打数/持数/素線数(打/本/mm)
24/4/0.14

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト