エレクトロニクス部品技術窓口
耐環境性を重視し、保護グレードIEC規格IP67に準拠した内蔵スイッチを用いた防水タイプのフットスイッ...
詳細を確認
SF-1W
SF-1の防水タイプ(IPX8相当)。
| 形式 | 定格 (抵抗負荷) | 接点構成 | 動作 | コード | 動作力 (N) | 内蔵スイッチ | 質量 (g) | 保護構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | ||||||||
| SF-1W | 【標準定格】 AC250V 3A 【微少定格(最小)】 DC6V 5mA DC12V 2mA DC24V 1mA | 1c | ● | VCTF 3心×0.75mm2×3m | 24.1 | 防水形 V形マイクロスイッチ (金クラッド接点) | 640 | IPX8 相当 |
| 形式 | 本体/ペダル/カバー | 戻しばね | シャフト | シールナット | 色/塗装色 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-1W | アルミ合金ダイカスト | SUS (ステンレス) | SUS (ステンレス) | ポリアセタール樹脂 | ブルーニュートン R22-706相当* |
* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

SFA-1W
1回路タイプ。

SFA-2W
SFA-1Wの2回路タイプ。

SFA-1W-2
SFA-1Wの2連タイプ。

SFA-1W-U
1回路タイプ、ケーブル背面出し。

SFA-1W-2-LU
SFA-1Wの2連タイプ、背面左出し。

SFA-1W-2-RU
SFA-1Wの2連タイプ、背面右出し。
| 形式 | 定格 (抵抗負荷) | 接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード | 動作力 (N) | 内蔵スイッチ | 質量 (g) | 保護構造 | 適用規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | |||||||||
| SFA-1W | 【標準定格】 DC5~30V 100mA 【微少定格】 DC6V 5mA DC12V 2mA DC24V 1mA | 1a | ● | CE、UL 2心×0.5mm2×3m | 9.8 | 防水形 S形マイクロスイッチ IP67 | 510 | IPX7 相当 | CE EN61058-1 |
| SFA-1W-U | ● | 530 | |||||||
| SFA-2W | 2a | ● | CE、UL 4心×0.5mm2×3m | 600 | - | ||||
| SFA-1W-2 | 1a×2台 | ● | 960 | CE EN61058-1 | |||||
| SFA-1W-2-L(R)U | ● | 970 |
共通仕様
| 形式 | 本体/ペダル | 戻しばね | 底板 | 色/塗装色 |
|---|---|---|---|---|
| SFA-1W | PBT樹脂 | SUS (ステンレス) | SUS304 | ペダル:青色 (10B7/6相当*) ベース:アイボリー色 (5Y9.3/1.1相当*) |
| SFA-1W-U | ||||
| SFA-2W | ||||
| SFA-1W-2 | ||||
| SFA-1W-2-L(R)U |
* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

SFJ-1W
医療機器用小形防水フットスイッチ。

SFJ-1W-2
医療機器用小形防水フットスイッチ。2連式フットスイッチ。
| 形式 | 定格 (抵抗負荷) | 接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード | 動作力 (N) | 内蔵スイッチ | 質量 (g) | 保護構造 | 適用規格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | |||||||||
| SFJ-1W | 【標準定格】 DC5V~30V 100mA 【微少定格(最小)】 DC6V 5mA DC12V 2mA DC24V 1mA | 1a | ● | CE、UL 2心×0.5mm2 ×3m (灰) | 約11 | 防水形 V形マイクロスイッチ IP67 | 280 | IP28 相当 | CE EN61058-1 |
| SFJ-1W-2 | 1a×2 | ● | CE、UL 4心×0.5mm2 ×3m (灰) | 530 |
共通仕様
| 形式 | 本体/カバー/スペーサ | 戻しばね | 底板 | 色/塗装色 |
|---|---|---|---|---|
| SFJ-1W | PBT樹脂 | SUS (ステンレス) | SUS304 | カバー:緑(5GB8/4相当*) 本体:灰色(N8相当*) |
| SFJ-1W-2 |
* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

SFKB-2DW
2段踏で2アクションスイッチとして最適な防水タイプ(IPX8相当)。
| 形式 | 定格 (抵抗負荷) | 接点構成 | 動作 | コード | 動作力 (N) | 内蔵スイッチ | 質量 (g) | 保護構造 | 保護カバー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | SCL-S | SCH-S | ||||||||
| SFKB-2DW | 標準定格AC100V未満3A 微少定格DC5V 1mA以上 | 1段目 1a 2段目 1a | ● | MVVS 4心×0.5mm2×1.5m | 1段目15N以上 2段目30N以上 | 防水形 V形マイクロスイッチ (金クラッド接点) | 320 | IPX8 相当 | ● | ● |
| 形式 | 本体/カバー | 戻しばね | シャフト | 底板 | 色/塗装色 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFKB-2DW | ABS樹脂 | SWP(ピアノ線) | SS400(鋼材) | SPCC | カバー:灰色 本体:灰色(N-8.5相当*) |
* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,990円 ( 10,989円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,490円 ( 7,139円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,970円13,279円 ( 14,607円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,160円 ( 7,876円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,840円 ( 18,524円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,970円 ( 6,567円 ) | 9日目 |
13,970円 ( 15,367円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,530円 ( 13,783円 ) | 9日目 |
18,970円 ( 20,867円 ) | 9日目 |
5,590円 ( 6,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 9日目 |
5,630円 ( 6,193円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
耐環境性を重視し、保護グレードIEC規格IP67に準拠した内蔵スイッチを用いた防水タイプのフットスイッチ。
【特長】
・低電圧微少電流タイプとしても使用可能。
・医療用機器にマッチしたデザイン及び防水性(IPX8相当)を取り揃えている。
【用途】
・SF-1WとSFMP-1WとSFM-1WとSFMS-1W:洗車機械、溶接機械、木工機械、散水機器など。
・SFAとSFKシリーズ:医療機器、病院(診察室)、医療用ベッド、OA機器、精密機器、測定機器、ミシンなど。
・SFJシリーズ:CT装置、X線装置、超音波診断装置、レーザーメス関連装置、歯科機械、検査装置など。
・SFVA-1MW:医療機器、医療ベッド、OA機器、光学機器。
・SFVA-1YW:一般産業機械、食品厨房機器、測定器。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~

国際電業
フットスイッチ 防水タイプ
4通常価格(税別):5,590円~

国際電業
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
0通常価格(税別):13,970円~

国際電業
フットスイッチ SFM□-2TPシリーズ(産業用3ポジションタイプ)
0通常価格(税別):25,110円~