エレクトロニクス部品技術窓口
小形軽量なフットスイッチ。【特長】【SFKシリーズ】・耐熱、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂製と、...
詳細を確認
SFK-1
本体とカバーにポリカーボネート樹脂を用い、乳白(本体)とグレー(カバー)のツートンカラー。

SFK-1H
オリジナルのオルタネート機構とS形マイクロスイッチを組み合わせたオルタネート形フットスイッチ。本体とカバーにそれぞれABS樹脂とポリカーボネート樹脂を用い、黒(本体)とグレー(カバー)のツートンカラー。

SFKF-1
SFK-1の姉妹品として経済性を追求したタイプ。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を使用。

SFKB-1
SFK-1の操作性を追求したバック踏み操作タイプ。本体とカバーに経済性を重視したABS樹脂を使用。
| 形式 | 定格 (抵抗負荷) | 接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード | 動作力 (N) | 内蔵スイッチ | 質量 (g) | 保護構造 | 保護カバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | オルタネート | SCL-S | SCH-S | ||||||||
| SFK-1 | AC250V 5A | 1c | ● | - | VCTF 3心×0.75mm2×1.5m | 9.8 | V形マイクロスイッチ | 290 | IP30 | ● | ● |
| SFK-1H | AC250V 3A | 1a | - | ● | VCTF 2心×0.75mm2×1m | S形マイクロスイッチ | 250 | ● | ● | ||
| SFKF-1 | AC250V 5A | 1a | ● | - | V形マイクロスイッチ | 240 | ● | ● | |||
| SFKB-1 | ● | - | 7.8 | 250 | ● | ● | |||||
| 形式 | 本体/カバー | 戻しばね | シャフト | 底板 | 色/塗装色 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFK-1 | ポリカーボネート樹脂 | SWP (ピアノ線) | SS400 (鋼材) | SPCC (鋼板) | カバー:グレー 本体:乳白 |
| SFK-1H | ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂 | カバー:グレー 本体:黒 | |||
| SFKF-1 | ABS樹脂 | カバー:黒 本体:黒 | |||
| SFKB-1 |

SFO-1□
ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感がある操作が期待でき、又壁などに取り付けて使用できる引っかけ穴を採用している。本体カバーは環境を考慮したABS樹脂で成形、カラーは4色を揃えている。

SFO-1-2
V字取り付け構造によりかかとを支点にした労力軽減タイプ。
| 形式 | 色 | 定格 (抵抗負荷) | 接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード | 動作力 (N) | 内蔵スイッチ | 質量 (g) | 保護構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | |||||||||
| SFO-1□ | R、G B、M | AC250V 5A | 1a | ● | VCTF 2心×0.75mm2×1.5m | 3.92 | V形 マイクロスイッチ | 350 | IP30 |
| SFO-1-2 | SW1:R SW2:G | 1a×2 | ● | VCTF 4心×0.75mm2×1.5m | 900 |
共通仕様
| 形式 | 本体/カバー | 戻しばね | シャフト | 底板 |
|---|---|---|---|---|
| SFO-1□ | ABS樹脂 | SWP (ピアノ線) | SS400 (鋼材) | SPCC ユニクロメッキ |
| SFO-1-2 |
小形軽量なフットスイッチ。
【特長】
【SFKシリーズ】
・耐熱、耐衝撃性に優れたポリカーボネート樹脂製と、経済性を重視したABS樹脂製がある。
・底面に滑り止めのゴム足の付いた鋼板を取り付けてあり、小形軽量でありながら安定感のある操作を実現。
【SFOシリーズ】
・ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能。
・ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用。
・ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用。
・本体カバーは環境を考慮したABS樹脂で成形、カラーは赤、緑、黒、アイボリーの4色。
【用途】
・各種事務器、医療機器、測定器、民生用機器など。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~

国際電業
フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)
4.5通常価格(税別):2,528円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

国際電業
フットスイッチ 汎用小形タイプ
4.3通常価格(税別):3,119円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~