エレクトロニクス部品技術窓口
最も標準的なタイプのシリーズのフットスイッチ。【特長】・SF-1:内蔵スイッチに機械的寿命1000万回...
詳細を確認
SF-1
内蔵スイッチに機械的寿命1,000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチ。

SF-2
SF-1の2回路入り。接点構成も独立した2c接点となっており、1c回路を二種類、別回路で接続できる。

SF-1H
連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチ。内蔵スイッチは押釦スイッチを使用。

SF-1HN
連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチ。内蔵スイッチはZ形マイクロスイッチを使用しSF-1Hに比べ耐久性を向上させている。
| 形式 | 定格 (抵抗負荷) | 接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード | 動作力 (N) | 内蔵スイッチ | 質量 (g) | 保護 構造 | 保護カバー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | オルタネート | SCL-L | SCH-L | ||||||||
| SF-1 | AC250V 10A | 1c | ● | - | VCTF 3心×1.25mm2×1m | 34.3 | Z形マイクロスイッチ | 510 | IP30 | ● | ● |
| SF-2 | AC250V 6A | 2c | ● | - | VCTF 6心×0.75mm2×1m | 600 | ● | ● | |||
| SF-1H | 1a | - | ● | VCTF 2心×0.75mm2×1m | オルタネート形押釦スイッチ | 470 | ● | ● | |||
| SF-1HN | AC250V 5A | - | ● | 24.5 | Z形マイクロスイッチ | 480 | ● | ● | |||
| 形式 | 本体/カバー | 戻しばね | シャフト | シールナット | 色/塗装色 |
|---|---|---|---|---|---|
| SF-1 | アルミ合金ダイカスト | SWP (ピアノ線) | SS400 (鋼材) | ポリアセタール樹脂 | メタリック R25-635相当* |
| SF-2 | |||||
| SF-1H | |||||
| SF-1HN |
* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より
最も標準的なタイプのシリーズのフットスイッチ。
【特長】
・SF-1:内蔵スイッチに機械的寿命1000万回以上、電気的寿命50万回以上(抵抗負荷時)のZ形マイクロスイッチを使用した長寿命、高精度な汎用フットスイッチです。
・SF-2:SF-1の2回路入りです。接点構成も独立した2c接点となっており、1c回路を二種類、別回路で接続できます。
・SF-1H:連続通電に最適なオルタネート形の汎用フットスイッチです。
・内蔵スイッチは押釦スイッチを使用しています。
【用途】
・各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など多用途に対応が可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

国際電業
フットスイッチ 防水タイプ
4通常価格(税別):5,590円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~

オジデン
薄い多機能形 Pシリーズ
4通常価格(税別):3,580円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~