エレクトロニクス部品技術窓口
介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品。【特長】・本体は360°どこでも操作でき...
詳細を確認
フットスイッチ (SPSシリーズ)の写真
入力支援スイッチ「たっちぴこ」は介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品。
本体は360°どこでも操作でき、とても軽く押しやすくなっている。又、商品カラーも目立つ4色を標準化し色による使い分けも可能。これにより肢体のご不自由な方やご高齢者方に安心して使用できるスイッチ。
・日常生活防水で、家庭内で使う場合でも汚れにも安心。
・多彩な取付方法。
(1)「据置」ゴム座で机の上でもしっかりグリップ。
(2)「壁取付」4点ねじ止め、面ファスナー(オプション)簡単取付。
(3)「肘掛、パイプ等」ストッラップ(オプション)でしっかり固定、取り外しも簡単。
・いろんな部位(手、足、頭、肘)で簡単操作。
・2極 3.5φ(直径)単頭アングルプラグ付ケーブル2m。


市販品の「おもちゃ(電池式)と接続ケーブル」を組み合わせ、スイッチ操作によりおもちゃを動かして遊ぶことができる。

パソコンとRS-232C、USB等を介して接続可能な市販品の「PCインターフェースユニット」を組み合わせ、スイッチ操作でパソコン入力を行う。

市販品の「呼び出し装置」に組み合わせ、スイッチ操作で呼び出しを行う。

一般家電製品の操作を行う場合は、自己保持/遅延タイマー機能のある市販品の「ラッチインターフェース」と組み合わせ、スイッチ操作でON/OFFを行う。
本品は医療機器ではない。生命に関わる機器には使用しない。SPSシリーズは、粉じん、泥等、異物の多い環境に適さない(IP23相当)。
| 形式 | 色 | 定格 (抵抗負荷) | 接点構成 | 動作 | ケーブル | 動作力 (N) | 内蔵スイッチ | 質量 (g) | 保護構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | |||||||||
| SPS-1□ | LR、LBL、 LY、LG | DC30V 1A 微少定格 DC 6V 5mA DC 12V 2mA DC 24V 1mA | 1a | ● | 2極3.5φ 単頭ストレート プラグ付 ケープル2m | 約1.96〔90(外輪部)~200(中央部)gf〕 | 防水形 V形マイクロ スイッチ | 120 | IP23 |
| SPS-1 3N□ | 約3〔100(外輪部)~300(中央部)gf〕 | ||||||||
| SPS-1 4N□ | 約4〔200(外輪部)~400(中央部)gf〕 | ||||||||
| SPS-1 5N□ | 約5〔230(外輪部)~500(中央部)gf〕 |
※□(カバー色) LR=ライトレッド、LBL=ライトブルー、LY=ライトイエロー、LG=ライトグリーン
| 形式 | 本体/カバー | 戻しばね | 底板 |
|---|---|---|---|
| SPS-1□ | ABS樹脂 | SUS (ステンレス) | ABS樹脂 (色:黒) |


面ファスナー、固定ねじ、ストラップの設置例
固定ねじによる設置例
ストラップによる設置例

オプション品のジャック付コードを使用し、ランプを点灯させる場合。
養護学校や介護福祉施設へ訪問し、作り上げた商品です。
使用される方やご家族のご意見を参考に肢体不自由な方やご高齢の方はそれぞれ筋力が違う為、動作力のバリエーションを豊富にしました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,280円 ( 6,908円 ) | 9日目 |
6,280円 ( 6,908円 ) | 9日目 |
6,790円 ( 7,469円 ) | 9日目 |
8,070円 ( 8,877円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,790円 ( 7,469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,790円 ( 7,469円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
介護福祉機器に接続して信号入力するスイッチとして開発した商品。
【特長】
・本体は360°どこでも操作でき、とても軽く押しやすい。
・商品カラーも目立つ4色を標準化し色による使い分けも可能。
・肢体のご不自由な方やご高齢者方に安心してご使用いただけるスイッチ。
【用途】
・市販品の「おもちゃ」の操作。
・市販品の「PCインターフェースユニット」のパソコン入力。
・市販品の「呼び出し装置」の呼び出し。
・市販品の自己保持/遅延タイマー機能付き「ラッチインターフェース」と組み合わせON/OFF。
【ご注意】
・本ページ内SPS-1シリーズの商品仕様が変更されました。
・出荷の際に仕様変更前後の商品が混在する可能性がございますので、ご了承ください。
・仕様変更前:①2極3.5φ単頭Lアングルプラグ ②ケーブル太さ・・・φ3
・仕様変更後:①2極3.5φ単頭ストレートプラグ ②ケーブル太さ・・・φ5

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
丸形タイプをさらにコンパクト化したタイプで、動作範囲を360°どの方向からでも作動できます。カバー色を6色揃えていますので色による操作内容の区別が可能です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~

国際電業
フットスイッチ SFUシリーズ(丸形タイプ)
4.5通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 防水タイプ
4通常価格(税別):5,590円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~