エレクトロニクス部品技術窓口
外部衝撃、上面からの落下物による誤動作を防止する産業用全カバーシリーズのフットスイッチ。【特長】【SF...
詳細を確認
SFMS-1
安全靴でもペダル操作が可能なように設計されている。ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してある。

SFMS-2
SFMS-1の2回路入り。接点構成も独立した2c接点となっており、1c回路を二種類、別回路で接続できる。

SFMS-1G
誤操作防止用にフットスイッチ前面に蹴り上げ式の蓋をつけたタイプ。機械などを動かしたくない時に蓋をしておけば誤ってペダルを踏むことがない。
| 形式 | 定格 | 接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード | 動作力 (N) |
内蔵スイッチ | 質量 (g) |
保護構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | ||||||||
| SFMS-1 | AC250V 10A | 1c | ● | VCTF 3心×1.25mm2×1m | 32.3 | Z形マイクロスイッチ | 1500 | IP50 |
| SFMS-2 | AC250V 6A | 2c | ● | VCTF 6心×0.75mm2×1m | 1600 | |||
| SFMS-1G | AC250V 10A | 1c | ● | VCTF 3心×1.25mm2×1m | 1800 |
| 形式 | 本体/カバー | 戻しばね | シャフト | シールナット | 色/塗装色 |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMS-1 | アルミ合金ダイカスト | SWP (ピアノ線) |
SS400 (鋼材) |
ポリアセタール樹脂 | メタリック R25-635相当* |
| SFMS-2 | |||||
| SFMS-1G |
* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より

SFD-1
SFMSより堅牢な構造になっている。万が一ペダル動作に故障があっても内部の戻しバネによりスイッチが復帰するようになっている。

SFD-2
SFD-1の2回路入り。

SFD-2D
2回路入りだが2段踏み形になっている。2段踏み形は2個の異なったバネを同軸に入れ、1段目約19.6N(2kgf)、2段目約98N(10kgf)の動作力でスイッチがそれぞれ動作する。用途として「2段階操作」「遅延操作」に適している。
| 形式 | 定格 (抵抗負荷) |
接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード | 動作力 (N) |
内蔵スイッチ | 質量 (g) |
保護構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | ||||||||
| SFD-1 | AC250V 10A | 1c | ● | VCTF 3心×1.25mm2×2m | 58.8 | Z形マイクロスイッチ | 3100 | IP50 |
| SFD-2 | AC250V 6A | 2c | ● | VCTF 6心×0.75mm2×2m | 3300 | |||
| SFD-2D | ● | 1段 19.6 2段 98.0 |
3400 |
| 形式 | 本体/カバー | 戻しばね | シャフト | 色/塗装色 |
|---|---|---|---|---|
| SFD-1 | アルミ合金ダイカスト | SWP (ピアノ線) |
SS400 (鋼材) |
R39-236相当* |
| SFD-2 | ||||
| SFD-2D |
* (社)日本塗料工業会発行R版塗料用標準色見本帳より
外部衝撃、上面からの落下物による誤動作を防止する産業用全カバーシリーズのフットスイッチ。
【特長】
【SFMSシリーズ】
・安全靴でもペダル操作が可能なように設計されている。
・誤操作防止用にフットスイッチ前面に蹴り上げ式の蓋をつけたタイプ。
・ペダル下部にストッパーを設け、内蔵スイッチに過大な力が加わらないように調整してある。
・ゴムパッキンを本体とカバーの間に挟みこんだ防塵構造。
【SFDシリーズ】
・産業用全カバーシリーズの最も堅牢なタイプ。
・万が一ペダル動作に故障があっても内部の戻しバネによりスイッチが復帰するようになっている。
【用途】
・プレス機械、シャーリング機械、工作機械、産業用機械など。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~

国際電業
フットスイッチ 防水タイプ
4通常価格(税別):5,590円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

国際電業
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
0通常価格(税別):13,970円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~