エレクトロニクス部品技術窓口
8角形にしたシンプルでおしゃれなデザインと超薄形のプチタイプのフットスイッチ。【特長】・360°どの位...
詳細を確認
SFT-1□
形状を8角形にしたシンプルでおしゃれなデザインと超薄形のプチタイプ。360°どの位置でも動作するので足だけでなく手、膝などでも操作可能。カバー色は3色。

SFT-1-2
SFT-1を2台組合せた2連式フットスイッチ。取付け間隔を広げ、操作しやすくしている。
| 形式 | 色 | 定格 (抵抗負荷) |
接点構成 | 動作 | キャブタイヤコード | 動作力 (N) |
内蔵スイッチ | 質量 (g) |
保護構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モーメンタリ | |||||||||
| SFT-1□ | R、B、M | AC125V 5A | 1a | ● | VCTFK 2心×0.75mm2×1.5m | 14.7 | S形 マイクロスイッチ |
95 | IP20 |
| SFT-1-2 | SW1:R SW2:B | 1a×2 | ● | VCTF 4心×0.75mm2×2m | 920 |
共通仕様
| 形式 | 本体/カバー | 戻しばね | 底板 |
|---|---|---|---|
| SFT-1□ | ポリカーボネート樹脂 | SUS (ステンレス) |
- |
| SFT-1-2 | SPCC |
8角形にしたシンプルでおしゃれなデザインと超薄形のプチタイプのフットスイッチ。
【特長】
・360°どの位置でも動作するので足だけでなく手、膝などでも操作可能。
・カバー色:赤、黒、アイボリー。
・取付け間隔を広げ、操作しやすくした2連式も用意。
【用途】
・家庭やオフィスにも似合うシンプルでおしゃれなデザインの新感覚のスイッチ。
・ホームオートメーション、医療機器、アミューズメント、精密機器など。
・ホームオートメーションによる水の出・止スイッチに。
・ゲーム関連機器のスタート・終了スイッチに。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フットスイッチ
4.3通常価格(税別):2,528円~

国際電業
フットスイッチ 汎用タイプ
5通常価格(税別):4,428円~

オジデン
アルミダイカスト製ミニ形 S3・M3シリーズ
4.6通常価格(税別):3,317円~

国際電業
フットスイッチ 汎用ミニタイプ
4通常価格(税別):2,480円~

オジデン
薄い多機能形 Hシリーズ
4.2通常価格(税別):2,218円~

国際電業
フットスイッチ 防水タイプ
4通常価格(税別):5,590円~

国際電業
フットスイッチ コンパクト丸形タイプ
3.5通常価格(税別):2,590円~

国際電業
フットスイッチ 産業用全カバータイプ
0通常価格(税別):13,970円~

オジデン
OFL基本形シリーズ
4.7通常価格(税別):4,773円~